THERMOMARK E.600 D - Термопечатающий принтер
1004304

Термотрансферный принтер с внутренним устройством намотки для печати на любых рулонных материалах с разрешающей способностью 600 dpi. Рассчитан на длительное использование на производстве и большой объем печати, так как можно обрабатывать также большие рулоны.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подходит для любых материалов в рулонах из ассортимента MARKING system
THERMOMARK E.600 D может обрабатывать рулоны материалов большего размера, чем THERMOMARK ROLL 2.0
Простая нарезка или перфорация непрерывных рулонных материалов при помощи THERMOMARK E.CUTTER (для нарезки этикеток в непрерывном формате) или THERMOMARK E.CUTTER/P (для перфорации термоусадочного кембрика в непрерывном формате)
Преобразуйте стандартный принтер в эффективную систему печати и аппликации простым способом: совместимость со всеми аппликаторами THERMOMARK E SERIES
При работе принтера с аппликатором для маркировки проводников и кабелей можно использовать многоцветный сенсорный жидкокристаллический дисплей 4,3", чтобы обрабатывать проект удобным и интуитивно понятным способом; при этом пользователь получает структурированную помощь и соответствующую информацию
Простая обработка всех сообщений о состояниях и ошибках, поскольку соответствующие видеоролики можно открыть и посмотреть непосредственно на сенсорном дисплее
Индикация состояний осуществляется удобным способом в реальном времени и двунаправленным способом в программное обеспечение для маркировки, благодаря OPC UA при работе принтера через интерфейс Ethernet
Разрешение печати 600 dpi рассчитано на печать штрихкодов с высоким разрешением и небольшого размера, нелатинские шрифты, мелкие символы или рисунки
Эффективный и не требующий частого обслуживания режим работы благодаря проверенной технологии термотрансферной печати