Промышленные штекерные соединители

Промышленные штекерные соединители

Промышленные штекерные соединители серии HEAVYCON complete защищают ваши интерфейсы и гарантируют безопасную передачу питания, данных и сигналов даже в самых сложных условиях. Промышленные штекерные соединители отличаются высокой стойкостью к загрязнениям, воде, вибрациям и высоким механическим нагрузкам. Промышленные штекерные соединители герметичны в соответствии со степенью защиты IP69K.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1373229
HC-STA-B24-HHFS-1TTM32-EL/... - Корпус
HC-STA-B24-HHFS-1TTM32-EL/... - Корпус
1373229

Сальниковый корпус B24, Крепление производится одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, прямое, 1x M32, высота: 76 мм, кабельный ввод: без, С возможностью выбора цвета порошкового напыления

Go to Product Detail Page for item 1424831
HC-STA-B32-HHFD-1TTM40-EL-AL - Корпус
HC-STA-B32-HHFD-1TTM40-EL-AL - Корпус
1424831

Сальниковый корпус B32, крепление двумя защелками, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, прямое, 1x M40, высота: 94 мм, кабельный ввод: без, Стандартн.

Go to Product Detail Page for item 1421366
HC-EVO-B16-SHFDC-2SSM32-PLRBK - Корпус
HC-EVO-B16-SHFDC-2SSM32-PLRBK - Корпус
1421366

Корпуса разъема B16, крепление двумя защелками, материал: PA 6.6-FR, материал защитная крышка: PC, длина кабеля: 2, боковое, 2x M32, высота: 84 мм, кабельный ввод: без, защитная крышка: да, Стандартн., включая 2 резервных адаптера

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1373266
HC-STA-B24-HLFS-1TTM32-EL/... - Корпус
HC-STA-B24-HLFS-1TTM32-EL/... - Корпус
1373266

Сальниковый корпус B24, Крепление производится одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, прямое, 1x M32, высота: 60 мм, кабельный ввод: без, С возможностью выбора цвета порошкового напыления

Преимущества для Вас

  • Штекерный соединитель, соответствующий Вашим требованиям, благодаря трем различным сериям
  • Совместимые сопряжения: корпуса и контактные вставки совместимы для монтажа и сопряжения с решениями известных производителей
  • Гибкое комбинирование: различные технологии подключения для контактных вставок и клеммных адаптеров
  • Индивидуальный, компактный интерфейс: объединение модульных контактных вставок для сигналов, данных, питания и пневматики в одном штекерном соединителе
  • Защита от электромагнитных помех: металлические корпуса обладают устойчивостью к ЭМВ благодаря проводящим поверхностям и уплотнениям.
Промышленные штекерные соединители серии HEAVYCON

Конфигуратор промышленных штекерных соединителей

Конфигуратор HEAVYCON оптимально поддержит вас при создании индивидуальных штекерных соединителей. Простая структура меню с фильтрами, изображения изделий 2D и 3D и интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяют всего за несколько шагов безошибочно сконфигурировать штекерный соединитель. Вы можете экспортировать или переслать список артикулов или напрямую заказать решение.

Новые изделия

Модуль контактной вставки для приложений высокого тока
Съемный кабельный соединитель HEAVYCON CME
Модуль контактной вставки с функцией для промышленных штекерных соединителей
Модуль контактной вставки с функцией для промышленных штекерных соединителей
Контактные вставки для задач тестирования в распределительных устройствах сетей среднего напряжения
Модуль контактной вставки для приложений высокого тока
Модульные контактные вставки для передачи данных
Многокабельные вводы для промышленных штекерных соединителей HEAVYCON EVO
Контактные вставки для штекерных соединителей HEAVYCON D7

Модули контактных вставок HEAVYCON Power

Индивидуальная кабельная разводка для приложений с высоким током

С помощью модулей контактных вставок для промышленных штекерных соединителей HEAVYCON можно надежно передавать токи до 300 А. Комбинирование в одном корпусе с другими модулями для передачи сигналов, данных и питания позволяет создать свой собственный интерфейс.

Основные характеристики

  • Модули с обжимным соединением до 95 мм²
  • Модули с зажимами Push-In до 16 мм²
  • Подходит для всех модульных несущих рамок HEAVYCON
  • Расчетное напряжение и ток: до 1000 В и 300 A
  • Диапазон температуры: от -40 до +125 °C
  • Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373

Преимущества для Вас

  • Инновационная защелка-фиксатор и разблокирование обжимных контактов без использования инструмента
  • Сверхкомпактный модульный интерфейс благодаря сочетанию разных устройств передачи данных в одном корпусе
  • Быстрая и безопасная кабельная разводка, даже в ограниченном пространстве или после монтажных работ
  • Простое, без инструмента подключение проводников сечением до 16 мм² с технологией Push-in
  • Полная совместимость с основными стандартами разъемов

Штекерные кабельные соединители

Простая кабельная разводка в шкафу управления

Разъемные кабельные соединители HEAVYCON CME обеспечивают большую эффективность при подключении шкафов управления. Кабельная разводка до 108 проводников напрямую к кабельному соединителю при производстве клеммных сборок. Удобно подключать кабельные жгуты в шкафу управления, просто вставив их в розетку.

Основные характеристики

  • Число контактов 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 В, 10 А
  • От 0,14 до 2,5 мм²
  • Обжимное соединение
  • Защищенное соединение благодаря запорному элементу
  • Безопасное ведение контакта благодаря конусообразной прокладке

Преимущества для Вас

  • Высокая экономия времени и средств, так как клеммные сборки подключаются напрямую к штекерному соединителю во время производства
  • Быстрая замена клеммных сборок путем простого ослабления кабельных соединителей
  • Предотвращение случайного отсоединения благодаря блокирующему элементу
  • Избегайте ошибок при контактах даже при установке под углом, надежно центрируя контакты с помощью конусообразных прокладок

Модули контактных вставок с функцией

Установка перемычек, вскрытие и крепление в полевых условиях

Модульные контактные вставки с функциональным пазом и разделительной зоной для промышленных штекерных соединителей HEAVYCON отличаются высокой степенью гибкости. Перенесите функции из шкафа управления в поле и реализуйте перемычку для объединения потенциалов или обеспечение питания напрямую на месте применения.

Основные характеристики

  • Многофункциональные разделительные зоны
  • Двойной функциональный паз
  • Технология соединения Push-in
  • 5 контактов
  • 400 В, 16 А
  • От 0,14 до 2,5 мм²
  • Подходит для всех модульных несущих рамок HEAVYCON
  • Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373

Преимущества для Вас

  • Экономия пространства и уменьшение кабельной разводки благодаря децентрализованным надстройкам
  • Простая пересылка энергии и объединение линий напрямую в полевых условиях
  • Больше гибкости: зона разъединения для штекеров предохранителей, компонентов и разделительных штекеров
  • Быстрое соединение провода без инструмента с технологией Push-in
  • Индивидуальный интерфейс за счет комбинации различных сред передачи в одном штекерном соединителе

Монтажный корпус с навинчивающейся резьбой

Простой, экономящий время монтаж

Монтажные корпуса HEAVYCON D7 с винтовой резьбой значительно экономят время при установке. Они удобно крепятся в круглых вырезах в панелях с помощью контргайки M25 или M32 или вкручиваются в двигатели и устройства с соответствующей резьбой.

Основные характеристики

  • Корпус из алюминиевого сплава и пластмассовый корпус
  • Подключаемый интерфейс
  • Для вырезов в панели M25 или M32
  • Размер D7
  • Угловое и прямое исполнение
  • Степень защиты IP66, IP67
  • Диапазон температуры: от -40 до +125 °C
  • Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373

Преимущества для Вас

  • Значительная экономия времени благодаря простому и удобному монтажу в круглый вырез в панели
  • Разъемная альтернатива существующему кабельному вводу обеспечивает большую гибкость при кабельной разводке и обслуживании
  • Компактная конструкция позволяет экономить место при кабельной разводке в ограниченном пространстве
  • Оптимальная степень защиты IP и ЭМС-защита обеспечивают надежную и безопасную работу Вашей системы

Контактные вставки для промышленных штекерных соединителей

Надежное испытание трансформаторов тока

Контактные вставки HEAVYCON TSC с фиксированным количеством контактов и модульные вставки предназначены для проведения измерений и испытаний в области защитной техники для распределительных устройств среднего напряжения. Они крепятся напрямую к шкафу управления в качестве краткосрочного или долгосрочного штекерного соединителя с высокой степенью защиты IP.

Основные характеристики

  • Варианты с фиксированным количеством контактов и технологией винтового зажима
  • Модульные варианты с технологией соединения Push-in
  • Может использоваться в пластиковых и металлических корпусах
  • Автоматическое опережающее закорачивание преобразователя

Преимущества для Вас

  • Надежное и долговременное тестирование трансформаторов тока благодаря прочным корпусам разъемов
  • Простое соединение провода без инструмента при помощи технологии Push-in
  • Максимальная безопасность благодаря опережающему и автоматическому короткому замыканию преобразователя
  • Экономия места благодаря сочетанию различных сред передачи данных в одном штекерном соединителе
  • Безопасное использование при высоких требованиях к IP благодаря степени защиты IP66, IP67 и IP69

Контактные вставки для промышленных штекерных соединителей

Индивидуальная кабельная разводка для приложений с высоким током

С помощью модулей контактных вставок для промышленных штекерных соединителей HEAVYCON можно надежно передавать токи до 100 А. Комбинирование в одном корпусе с другими модулями для передачи сигналов, данных и питания позволяет создать свой собственный интерфейс.

Основные характеристики

  • HC-M-01-PT с зажимами Push-in до 16 мм²
  • HC-M-01-CT с обжимным соединением 35 мм²
  • Подходит для всех модульных несущих рамок HEAVYCON
  • Расчетное напряжение и ток: 1 000 В при 100 A
  • Диапазон температуры: от -40 до+125 °C
  • Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373

Преимущества для Вас

  • Простое, без инструмента подключение проводников сечением до 16 мм² с технологией Push-in
  • Сверхкомпактный модульный интерфейс благодаря сочетанию разных устройств передачи данных в одном корпусе
  • Быстрая и безопасная кабельная разводка, даже в ограниченном пространстве или после монтажных работ
  • Инновационная защелка-фиксатор и разблокирование обжимных контактов без использования инструмента
  • Полная совместимость с основными стандартами разъемов

Контактные вставки для промышленных штекерных соединителей

Высокопроизводительная передача данных

Новые модули контактных вставок HEAVYCON предлагают больше возможностей для надежной высокоскоростной передачи данных. Интерфейсы USB интегрируются напрямую в штекерный соединитель с помощью патч-кабелей. Высокопроизводительные мегабитные и гигабитные модули поддерживают широкий спектр проводников.

Основные характеристики

  • Широкий выбор различных патч-кабелей USB
  • Мегабитный модуль может использоваться с 4- или 8-контактными кабелями от 0,14 до 1,5 мм²
  • Экранирование с дополнительной изоляцией или с потенциалом PE
  • Подходит для любых модульных несущих рамок
  • Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373

Преимущества для Вас

  • Простая установка с помощью инновационной модульной несущей рамки.
  • Оптимальная компенсация допусков благодаря подпружиненным USB-интерфейсам
  • Гигабитные модули быстро и надежно передают данные в высокоскоростных приложениях
  • Индивидуальный, компактный интерфейс за счет комбинации различных сред передачи в одном корпусе
  • Модули и рамки совместимы с рыночным стандартом

Многокабельные вводы для промышленных штекерных соединителей HEAVYCON EVO

Максимальная гибкость при кабельной разводке

Наличие многокабельных вводов для промышленных штекерных соединителей HEAVYCON EVO позволяет подводить различные кабели к шкафу управления простым способом через один штекерный интерфейс. Разные возможности монтажа без инструмента экономят время и обеспечивают высокую степень гибкости.

Основные характеристики

  • Для пластмассовых корпусов HEAVYCON EVO серии B
  • Возможные диапазоны зажима: от 3 до 6 мм, от 6 до 10 мм и от 10 до 15 мм
  • Материал резьбового соединения: PA
  • Материал кабельного уплотнения: TPE SEBS
  • Диапазон температуры: от -40 до +100 °C
  • Степень защиты: IP65

Преимущества для Вас

  • Экономия времени и денег: простой монтаж кабельного ввода без инструмента
  • Большая гибкость: определение направления кабельного ввода напрямую на месте установки и удобное добавление кабелей в дальнейшем
  • Простота обслуживания: различные кабели без усилий вводятся через отверстия мембраны
  • Безопасное и надежное использование: высокая степень защиты благодаря уплотнению мембраны и фиксации кабельной стяжкой

Контактные вставки для штекерных соединителей HEAVYCON D7

Компактная передача сигналов и питания

С помощью штекерного соединителя HEAVYCON D7 можно передавать сигналы и питание даже в ограниченном пространстве. Ассортимент продукции дополняют новые контактные вставки Push-in с числом контактов 5(+PE) и силовые контактные вставки с числом контактов 2(+PE) на напряжение до 40 А/830 В.

Основные характеристики

  • Q05-I-PT с зажимом Push-in также для контакта заземляющего провода
  • Q02-I-AT с осевым винтовым зажимом с большим диапазоном сечения
  • Диапазон температуры: от -40 до +125 °C
  • Для корпусов серии D7 (пластиковых или металлических)
  • Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373

Преимущества для Вас

  • Простое подключение без инструмента при помощи технологии Push-in
  • Быстрая и безопасная кабельная разводка, даже в ограниченном пространстве или после монтажных работ
  • Недорогой и быстрый способ кодирования при помощи пластиковых профилей
  • Полная совместимость с основными стандартами разъемов

Два сотрудника рассматривают на планшете навигатор по продукции, выше демонстрация различных продуктов

Навигатор по продукции Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции

Получайте оперативную и наглядную информацию о клеммах для печатных плат, штекерных соединителях и корпусах для электроники для подключения устройств. В этом вам поможет навигатор по продуктам, который распределяет ассортимент изделий по разным группам.

Промышленный штекерный соединитель для любой области применения


HEAVYCON complete Совместимость по разъемам и гибкость при комбинировании

Из ассортимента HEAVYCON complete можно комбинировать практически любое штекерное соединение – оптимально подобранное в соответствии с областью применения, требованиями к пространству и трудоемкости сборки. Комплексная программа для промышленных штекерных соединителей включает металлические и пластмассовые корпуса, контактные вставки, кабельные вводы и различные принадлежности.

Электронный журнал Промышленные штекерные соединители
Обзор всего ассортимента

Наш ассортимент промышленных штекерных соединителей включает подходящее решение для любых приложений: будь то доказанная универсальность, гениальная гибкость или бескомпромиссная надежность.

ОТКРЫТЬ ЭЛЕКТОННЫЙ ЖУРНАЛ
Промышленные штекерные соединители для любых приложений

Корпуса для промышленных штекерных соединителей


Корпус штекерного разъема

Корпус штекерного разъема HEAVYCON Высокая гибкость применения

С помощью корпусов разъемов из трех серий и подходящих контактных вставок Вы всегда сможете создать правильный штекерный соединитель. Все серии корпусов подходят для стандартных вырезов в стенке. Корпуса STANDARD и EVO требуют монтажного корпуса, а корпуса ADVANCE монтируются напрямую на стену. Все корпуса серий STANDARD и EVO могут свободно комбинироваться и совместимы с алюминиевыми корпусами известных производителей. Это означает, что все компоненты можно гибко комбинировать, изменять или заменять.

Промышленные штекерные соединители с затвором с хомутиком

HEAVYCON STANDARD Надежность со всех сторон

Серия корпусов HEAVYCON STANDARD отличается широким ассортиментом прочных корпусов из алюминиевого сплава или пластика с различными направлениями отвода кабеля и блокировками. Для любого применения в виде классического подключения к шкафу управления, ограниченного пространства или компактной конструкции - три различных размера B, D и COM предлагают подходящий интерфейс. По необходимости комбинируйте сальниковый корпус с монтажным, приборным или соединительным корпусом.

Промышленные штекерные соединители различных цветов Чтобы подчеркнуть индивидуальность используемого приложения

Создавайте индивидуальные промышленные штекерные соединители. Наши корпуса HEAVYCON STANDARD поставляются также со стойким цветным порошковым напылением. Воспользуйтесь возможностью выбора цвета из целой палитры цветов, который лучше всего подходит для вашей компании или приложения, и закажите любое количество от 1 штуки.

Корпуса HEAVYCON STANDARD серии B

Затвор с хомутиком промышленных штекерных соединителей
Различные направления отвода кабеля промышленных штекерных соединителей
Очень большие корпуса для промышленных штекерных соединителей
Варианты промышленных штекерных соединителей с большим монтажным пространством
Свободное комбинирование сальниковых корпусов
Защита от ЭМВ у промышленных штекерных соединителей HEAVYCON STANDARD
Затвор с хомутиком промышленных штекерных соединителей

Продольные или поперечные защелки обеспечивают возможность плотного монтажа в ряд, гибкость установки и простоту замены штекерных соединителей вручную. Защелки состоят из усиленного стекловолокном полиамида.

Различные направления отвода кабеля промышленных штекерных соединителей

Сальниковые корпуса поставляются с прямым или боковым кабельным отводом под обычные размеры резьбы, метрические и Pg.

Очень большие корпуса для промышленных штекерных соединителей

Большие корпуса штекерных разъемов размера B32 и B48 позволяют размещать рядом две контактные вставки с неизменяемым количеством полюсов. Благодаря этому они особенно подходят для многополюсных кабелей питания.

Варианты промышленных штекерных соединителей с большим монтажным пространством

В новых сальниковых корпусах и корпусах разъема с кабельным отводом до M50 предусмотрено больше пространства для кабельной разводки проводников с большим диаметром и пучков проводов. Они идеально подходят для применения с модульными контактными вставками.

Свободное комбинирование сальниковых корпусов

При необходимости можно комбинировать сальниковый корпус с монтажным и соединительным корпусом или корпусом разъема, а также с модульными контактными вставками или вставками с фиксированным количеством контактов.

Защита от ЭМВ у промышленных штекерных соединителей HEAVYCON STANDARD

Поверхности корпусов и уплотнения проводят электричество. В сочетании с экранированными кабельными вводами они обеспечивают надежную защиту от ЭМВ.

Корпус HEAVYCON STANDARD размера D

Компактные корпуса HEAVYCON D7
HEAVYCON D7 с навинчивающейся резьбой
Настенный монтаж HEAVYCON D7
Корпус D7 в брызгах воды
HEAVYCON D7 с контактной вставкой RJ45
Узкие корпуса HEAVYCON
Компактные корпуса HEAVYCON D7

С помощью промышленных штекерных соединителей HEAVYCON STANDARD D7 Вы передаете питание, сигналы и данные даже в стесненном пространстве. На выбор имеются коррозионностойкие металлические и пластмассовые корпуса с залитым кабельным вводом.

HEAVYCON D7 с навинчивающейся резьбой

Монтажные корпуса HEAVYCON D7 с навинчивающейся резьбой значительно экономят время при установке. Они удобно крепятся в круглых вырезах в панелях с помощью контргайки M25 или M32 или вкручиваются в двигатели и устройства с соответствующей резьбой.

Настенный монтаж HEAVYCON D7

Для фиксации монтажного корпуса D7 на стене в зависимости от требований можно использовать два или четыре винта.

Корпус D7 в брызгах воды

Прочные корпуса D7 надежно устойчивы к коррозии и предоставляют оптимальную защиту от пыли и воды. Штекерный соединитель противостоит неблагоприятным погодным воздействиям и обладает герметичностью до степени защиты IP67. Это обеспечивает возможность безопасного применения и вне помещений.

HEAVYCON D7 с контактной вставкой RJ45

Контактные вставки RJ45 для корпусов D7 позволяют создавать компактные и прочные интерфейсы Interface и безопасно и надежно передавать данные на скорости до 10 Гбит/с. Наборы штекерных соединителей RJ45 обеспечивают быструю и безопасную кабельную разводку в используемом приложении благодаря квалифицированному подбору компонентов. Кроме того, шлицевое уплотнение в резьбовом соединении корпуса позволяет вводить подготовленные кабели простым способом.

Узкие корпуса HEAVYCON

Корпуса STANDARD конструкции D15, D25 и D50 обеспечивают защиту интерфейсов, в том числе в особо узком исполнении. Подходящие контактные вставки, в т. ч. с зажимом push-in, значительно ускоряют процесс монтажа.

Корпус HEAVYCON STANDARD размера COM

Корпуса HEAVYCON COM
Инновационный зажим PE
Двигатель со штекерным соединителем HEAVYCON COM
Корпуса HEAVYCON COM

Благодаря компактной конструкции корпуса HEAVYCON COM позволяют создавать простую и надежную кабельную разводку децентрализованных структур в системах автоматизации. Корпуса COM, изготовленные из пластика или высококачественного алюминиевого сплава, с прямым или боковым кабельным отводом, отличаются исключительной прочностью и надежностью.

Инновационный зажим PE

Повышенную безопасность обеспечивает инновационная концепция заземления при помощи опережающего разъема PE вне контактной вставки.

Двигатель со штекерным соединителем HEAVYCON COM

Защита от электромагнитных помех: металлические корпуса обладают устойчивостью к ЭМВ благодаря проводящим поверхностям и уплотнениям.

Промышленные штекерные соединители с гибко монтируемым кабельным вводом

HEAVYCON EVO Гениальность в универсальности

Выбирайте HEAVYCON EVO и экономьте затраты на материалы и содержание склада. Гибко монтируемый кабельный ввод с байонетным зажимом заменяет до восьми обычных сальниковых корпусов. Для удобства использования обоих
направлений отвода кабельный отвод выполнен с наклоном.

Корпуса HEAVYCON EVO

Кабельный отвод HEAVYCON EVO
Сокращение количества вариантов с HEAVYCON EVO
Многочисленные кабельные вводы для HEAVYCON EVO
Корпуса HEAVYCON EVO TWIN
Корпуса EVO размера D15
Корпуса HEAVYCON EVO M1
Кабельный отвод HEAVYCON EVO

При помощи гибкого байонетного зажима вы можете настраивать направление отвода кабеля на месте, а также изменять его. При этом можно выбрать прямой или боковой отвод.

Сокращение количества вариантов с HEAVYCON EVO

Корпуса HEAVYCON EVO приходят на смену большому количеству разных моделей, что позволяет сократить объем склада на 70 %. При помощи всего одного корпуса и четырех кабельных вводов возможно реализовать все случаи применения.

Многочисленные кабельные вводы для HEAVYCON EVO

Наличие многокабельных вводов для HEAVYCON EVO позволяет удобно и надежно подводить различные кабели к шкафу управления через один штекерный интерфейс. Проводники просто проталкиваются через проколотую мембрану. Степень защиты IP65 обеспечивается мембранным уплотнением и фиксацией с помощью кабельных стяжек.

К многочисленным кабельным вводам для HEAVYCON EVO
Корпуса HEAVYCON EVO TWIN

Корпуса EVO TWIN имеют два гибких кабельных отвода на одном пластиковом корпусе и место для размещения различных проводников.

Корпуса EVO размера D15

Корпуса EVO типоразмеров D15 и D25 отличаются особо малой шириной, благодаря чему способны защищать ваши интерфейсы в т. ч. в условиях ограниченного пространства. Подходящие контактные вставки, в т. ч. с зажимом push-in, значительно ускоряют процесс монтажа.

Корпуса HEAVYCON EVO M1

Корпуса для отдельных модулей M1 из пластмассы вмещают одну модульную контактную вставку и один модуль PE. Это позволяет создавать чрезвычайно компактные интерфейсы.

Промышленные штекерные соединители с винтовым креплением

HEAVYCON ADVANCE Бескомпромиссная надежность

Промышленные штекерные соединители HEAVYCON ADVANCE с винтовым креплением подходят для особо агрессивных условий, например, в прибрежной зоне, химической или железнодорожной промышленности. Чувствительные интерфейсы надежно защищены, в том числе с ЭМС. Для проходной детали обычно используемый монтажный корпус для экономии монтажных материалов заменяется на два простых монтажных фланца. Так герметизация сальникового корпуса достигается непосредственно у стенки шкафа управления.

Корпуса HEAVYCON ADVANCE

Промышленные штекерные соединители HEAVYCON ADVANCE без монтажного корпуса
Потенциал экономии HEAVYCON ADVANCE
Винтовое крепление HEAVYCON ADVANCE
Варианты корпусов HEAVYCON ADVANCE
Сконфигурировать промышленный штекерный соединитель HEAVYCON ADVANCE
Промышленные штекерные соединители HEAVYCON ADVANCE без монтажного корпуса

С корпусами HEAVYCON ADVANCE можно отказаться от обычных монтажных корпусов на стороне устройств. Поэтому данные корпуса особенно долговечны, прочны и компактны.

Потенциал экономии HEAVYCON ADVANCE

Без обычных монтажных корпусов вы экономите затраты на монтаж и материал. Дополнительным потенциалом для экономии является низкая конструкция металлических корпусов и залитые кабельные вводы пластмассовых корпусов.

Винтовое крепление HEAVYCON ADVANCE

Монтируйте сальниковые корпуса ADVANCE при помощи двух монтажных фланцев и прочных крепежных винтов из нержавеющей стали напрямую на стену. Так вы достигните высокой герметичности и воспрепятствуете несанкционированному размыканию соединения.

Варианты корпусов HEAVYCON ADVANCE

Корпуса HEAVYCON ADVANCE поставляются в металлическом и пластиковом исполнении. Наружные корпуса с порошковым покрытием подходят для экстремальных требований.

Сконфигурировать промышленный штекерный соединитель HEAVYCON ADVANCE

Можно комбинировать корпуса ADVANCE с контактными вставками модульного типа или с фиксированным количеством контактов.

Промышленные штекерные соединители для переходов между вагонами

HEAVYCON HPR Промышленные штекерные соединители для рельсового транспорта

Корпус HEAVYCON HPR предназначен для использования в транспортной технологии. Сальниковые, блочные корпуса и корпуса разъема соответствуют общепринятым стандартам надежной передачи сигнальных и силовых цепей на рельсовом транспорте. Благодаря специальному порошковому покрытию и уплотнениям, устойчивым к УФ-излучению, они выдерживают агрессивное воздействие окружающей среды. Прочная винтовая блокировка обеспечивает надежную вибро- и ударостойкость в соответствии с МЭК 61373/EN 50155. Надежная защита от воды и грязи гарантируется степенью защиты IP68/IP69K.

Контактные вставки для промышленных штекерных соединителей


Модульные контактные вставки и вставки с фиксированным числом контактов HEAVYCON

С фиксированным числом контактов или модульные Надежная передача сигналов, данных и питания

Хотите передавать различные носители, используя один интерфейс, или быстро подключать линии к распределению электропитания? Компания Phoenix Contact предлагает подходящие контактные вставки для промышленных штекерных соединителей для передачи данных, сигналов и электропитания. Наши контактные вставки совместимы и могут гибко комбинироваться со всеми стандартными размерами. С HEAVYCON modular Вы индивидуально составите компактный промышленный штекерный соединитель. Комбинируйте подходящие модули из нашего широкого предложения.

Контактные вставки HEAVYCON с защелкой-фиксатором Click-in

Контактные вставки с защелкой-фиксатором Click-in Монтаж без инструмента

Контактные вставки Push-in HEAVYCON с защелкой-фиксатором Click-in впервые предлагают простую установку и монтаж промышленных штекерных соединителей без инструмента. Для соединения провода и монтажа в корпусе не требуется отвертка. Это изделие является уникальным на рынке и гарантирует легкость работы и значительную экономию времени.

Контактные вставки с фиксированным числом контактов HEAVYCON

HEAVYCON с фиксированным числом контактов Подходящая технология подключения для любой области применения

Наши контактные вставки с фиксированными полюсами обеспечивают универсальный интерфейс всех стандартных размеров. Они представлены в различных классах производительности и технологиях подключения. Технологии быстрого соединения, например, Push-in или клеммы с ножевыми контактами QUICKON, позволяют подсоединять проводники за несколько секунд без инструмента.

Контактные вставки с неизменяемым количеством полюсов HEAVYCON

Контактные вставки с фиксированным числом контактов для промышленных штекерных соединителей
Контактные вставки с зажимом Push-in
Адаптеры PE для промышленных штекерных соединителей
Распределение потенциалов в промышленных штекерных соединителях
Кодирование промышленных штекерных соединителей
Компактные клеммные адаптеры
Контактные вставки с фиксированным числом контактов для промышленных штекерных соединителей

  • Простой зажим Push-in: контактные вставки с зажимами Push-in удобны в применении, быстро подключаются и обеспечивают надежное соединение благодаря прямому подсоединению.
  • Быстрое подключение IDC: экономьте до 60 % времени на разводку. При
    помощи клеммы с ножевыми контактами QUICKON можно подсоединять гибкие и жесткие провода без предварительной подготовки.
  • Компактное обжимное соединение: контактные вставки с обжимным соединением отличаются компактностью точек подключения.
  • Универсальный винтовой зажим: не требующий обслуживания винтовой зажим отвечает наивысшим требованиям. С проводником образуется газоплотный и длительный контакт.

Контактные вставки с зажимом Push-in

Контактные вставки Push-in с большим количеством контактов позволяют легко подключать до 46 сигнальных контактов в одном штекерном соединителе B24.

Адаптеры PE для промышленных штекерных соединителей

PE-адаптер c зажимом push-in для промышленных штекерных соединителей HEAVYCON позволяет упростить кабельную разводку защитного провода. Подключение производится удобным способом без инструмента путём прямой установки, в том числе с внутренней стороны шкафа управления.

Распределение потенциалов в промышленных штекерных соединителях

Модули TWIN с двойным соединением проводов обеспечивают компактную функцию шунтирования для распределения потенциалов напрямую в штекерном соединителе.

Кодирование промышленных штекерных соединителей

Предотвратите перепутывание или неправильное вставление одинаковых штекерных соединителей, расположенных рядом. В отличие от таких методов кодировки как кодировочные болты, штифты или гнезда нужно просто вставить пластиковый профиль в кодировочные пазы контактных вставок HEAVYCON — готово.

Компактные клеммные адаптеры

Клеммные адаптеры являются идеальным симбиозом классического клеммного блока и контактной вставки. Встройте клеммный адаптер в стенку шкафа управления. Снаружи подключите штекерный соединитель. Клеммные адаптеры поставляются с винтовыми зажимами и зажимами push-in.

Модульные контактные вставки HEAVYCON

HEAVYCON modular Всё в одном корпусе

С HEAVYCON modular Вы можете создать свой собственный штекерный соединитель. Комбинация различных сред передачи в одном корпусе позволяет создать высококомпактный интерфейс. Широкий ассортимент продукции включает контактные вставки для передачи питания, сигналов и данных, а также для пневматических приложений.

Модульные контактные вставки HEAVYCON

HEAVYCON modular
Контактная вставка закрепляется в рамке
Просто соединить контакты с зажимом push-in
Модульная контактная вставка для сильноточных приложений
Высокоскоростная передача данных с гигабитной контактной вставкой
Контактная вставка push-in для высокой плотности монтажа
HEAVYCON modular

Соберите с помощью HEAVYCON modular индивидуальный компактный штекерный соединитель: мы предлагаем модули, рассчитанные на ток до 200 A, напряжение до 2500 В, передачу сигналов с использованием до 25 контактов, надежную передачу данных, а также вставки для пневматических приложений.

Контактная вставка закрепляется в рамке

Быстро и без инструмента монтируйте модули в любых сочетаниях с помощью инновационной рамки snap-in. Вставить контактные вставки — и готово. Боковые пружины захватывают модули и надежно удерживают на месте.

Просто соединить контакты с зажимом push-in

Непосредственное подключение без инструмента: контактные вставки зажима push-in обеспечивают удобное и устойчивое к вибрации соединение проводников.

Модульная контактная вставка для сильноточных приложений

С помощью сильноточных модулей контактных вставок для промышленных штекерных соединителей HEAVYCON можно надежно передавать мощность до 200 А и 1000 В. Инновационная защелка-фиксатор и разблокирование обжимных контактов без использования инструмента.

Высокоскоростная передача данных с гигабитной контактной вставкой

Передавайте данные быстро и безопасно: модули контактных вставок HEAVYCON предлагают больше возможностей для надежной и высокопроизводительной передачи данных. Мегабитные и гигабитные модули поддерживают широкий спектр кабелей и концепций экранирования. Интерфейсы USB интегрируются напрямую в штекерный соединитель с помощью патч-кабелей.

Контактная вставка push-in для высокой плотности монтажа

Модульные контактные вставки push-in для промышленных штекерных соединителей HEAVYCON предлагают большую экономию пространства и высокую плотность монтажа благодаря компактной конструкции камеры зажима. Вставки с большим количеством контактов предлагают место для 12 контактов на модуль или с модулем TWIN и двойное соединение провода. Так вы можете подключать в одном промышленном штекерном соединителе до 72 контактов.

Решения для специальных требований


Промышленные штекерные соединители для передачи питания в центрах обработки данных

Промышленные штекерные соединители для передачи питания в центрах обработки данных Оптимизируйте кабельную разводку

Мощное и надежное распределение электропитания необходимо для центров обработки данных. Однако по мере увеличения плотности кабельной разводки все большее значение приобретает простота и компактность монтажа. Промышленные штекерные соединители все чаще заменяют обычные разъемы CEE для распределения электропитания в центрах обработки данных. Промышленные штекерные соединители HEAVYCON обладают рядом неоспоримых преимуществ.

Модуль контактной вставки HEAVYCON с функцией

Модули контактных вставок с функцией Установка перемычек, вскрытие и крепление в полевых условиях

Децентрализованные надстройки экономят место в шкафу управления и сокращают количество кабельной разводки. Инновационные модули контактных вставок HEAVYCON MWF позволяют перенести функциональность из шкафа управления в поле. Многофункциональная зона разделения и двойной функциональный паз – ключевые особенности пятиконтактных контактных вставок. Быстрое и индивидуальное распределение потенциалов возможно благодаря перемычкам. Зона разъединения обеспечивает гибкое использование штекеров для предохранителей, компонентов и разделительных штекеров. Например, так можно реализовать простую переадресацию энергии и защиту линии.

Стыковочные рамы HEAVYCON для вставных систем

Стыковочные рамы для модульных штекерных соединителей Подключение вслепую

Стыковочные рамы HEAVYCON предлагают быстрый монтаж и обслуживание систем скольжения. Плавающие гнезда и ведущий направляющий штифт стыковочной рамы обеспечивают надежный контакт штекерных соединителей вслепую в приложениях, где интерфейсы не видны. Прочная рама комплектуется модульными контактными вставками. Комбинация различных средств передачи в одной раме позволяет создавать индивидуальные интерфейсы.

Переходные сальники для промышленных штекерных соединителей

Переходные сальники для промышленных штекерных соединителей Простой штекерный кабельный ввод

Адаптерные втулки HC CES объединяют в себе преимущества модульной системы ввода кабелей CES и промышленных штекерных соединителей HEAVYCON. Просто и с экономией времени производите ввод большого количества многополюсных проводников и средств передачи в шкаф управления через всего один штекерный интерфейс. Проводники можно удобно дополнять или заменять. Адаптерные втулки просто монтируются на монтажный корпус размера B16 и B24. Надежная герметизация и разгрузка от натяжения обеспечивается системой ввода кабеля CES.

Штекерные кабельные соединители HEAVYCON CME

Штекерные кабельные соединители Простая кабельная разводка в шкафу управления

Разъемные кабельные соединители HEAVYCON CME обеспечивают большую эффективность при подключении шкафов управления. Экономьте время и затраты и производите кабельную разводку до 108 проводников напрямую при производстве клеммных сборок с помощью кабельных соединителей. Удобно подключать кабельные жгуты в шкафу управления, просто вставив их в розетку.