Продольные или поперечные защелки обеспечивают возможность плотного монтажа в ряд, гибкость установки и простоту замены штекерных соединителей вручную. Защелки состоят из усиленного стекловолокном полиамида.
Контактная вставка, полюсов: 16+PE, размер: B16, количество точек подключения на полюс: 2, Розетка, Зажимы Push-in, 500 В, 16 A, 0,25 мм2 ... 1,5 мм2, применение: Мощность