Модуль для установки контактов, полюсов: USB-A, исполнение : USB A 3.0, контакты цепи управления: 9, Розетка, 20 В, 5 A, применение: Данные, Адаптер
Модульные контактные вставки
Модуль контактной вставки, адаптер для патч-кабеля, подходящие патч-кабели можно найти в списке принадлежностей
Модуль для установки контактов, полюсов: 12, контакты цепи питания: 0, контакты цепи управления: 12, Штифт, Зажимы Push-in, 250 В, 10 A, 0,14 мм2 ... 1,5 мм2, применение: Сигнал
Модуль для установки контактов, полюсов: 12, контакты цепи питания: 0, контакты цепи управления: 12, Розетка, Зажимы Push-in, 250 В, 10 A, 0,14 мм2 ... 1,5 мм2, применение: Сигнал
Модуль для установки контактов, полюсов: RJ45, исполнение : RJ45, Розетка, 48 В, 1 A, применение: Данные, Адаптер
Модуль контактной вставки, адаптер для патч-кабеля, подходящие патч-кабели можно найти в списке принадлежностей
Модуль для установки контактов, полюсов: 5, контакты цепи питания: 5, контакты цепи управления: 0, Розетка, Зажимы Push-in, 400 В, 16 A, 0,14 мм2 ... 2,5 мм2, применение: Мощность
Модуль для установки контактов, полюсов: 17, контакты цепи питания: 0, контакты цепи управления: 17, Штифт, Обжимное соединение, 63 В, 10 A, 0,14 мм2 ... 2,5 мм2, применение: Сигнал
Модуль для установки контактов, полюсов: 12, контакты цепи питания: 0, контакты цепи управления: 12, Розетка, Обжимное соединение, 10 A, 0,14 мм2 ... 2,5 мм2, применение: Сигнал
Модуль для установки контактов, полюсов: 6, контакты цепи питания: 6, контакты цепи управления: 0, Розетка, Обжимное соединение, 500 В, 16 A, 0,5 мм2 ... 4 мм2, применение: Мощность