SACC-M12MSD-4PL SH ETH
-
Штекерный соединитель
1726483
Штекерный соединитель, Ethernet CAT5 (100 Мбит/с), 4-контактный, экранирован., Штекеры прямое M12, кодирование: D, Пружинный зажим Push-Lock, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр проводника 4 мм ... 8 мм
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При прокладке кабеля учитывать допустимые радиусы изгиба, так как из-за высоких изгибающих усилий будет нарушен степень защиты. Предохранять штекерный соединитель от механических нагрузок, например, с помощью кабельной стяжки. |
Указание по монтажу | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При прокладке кабеля учитывать допустимые радиусы изгиба, так как из-за высоких изгибающих усилий будет нарушен степень защиты. Предохранять штекерный соединитель от механических нагрузок, например, с помощью кабельной стяжки. |
Указания по монтажу | Подключение гибких проводов может производиться как при помощи кабельных наконечников, так и без них |
Тип изделия | Круглый штекерный соединитель (со стороны кабеля) |
Применение | Данные |
Тип датчика | Ethernet |
Полюсов | 4 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | D |
Кабельный отвод | прямое |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Чертеж |
|
Длина | 60 мм |
Наружный размер | |
Наружный диаметр | 4 мм ... 8 мм |
Корпуса | |
Диаметр корпуса | 19 мм |
Материал | TPE-U (Клеммное гнездо, вес: 1,1 г) |
PA 6 (Рычаг управления) | |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса ручки | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Стандарты / нормативные документы | PA 6.6 |
PA 6 |
Соединение провода | |
Тип подключения | Пружинный зажим Push-Lock |
Сечение проводников | 0,14 мм² ... 0,75 мм² (без кабельного наконечника) |
0,08 мм² ... 0,5 мм² (с кабельным наконечником) | |
0,14 мм² ... 0,75 мм² (жесткий) | |
Сечение AWG | 26 ... 18 (без кабельного наконечника) |
28 ... 20 (с кабельным наконечником) | |
Длина зачищенной части одной жилы | 7 мм |
Момент затяжки | 0,4 Нм (Накатанная гайка М12) |
0,8 Нм (Штекерная насадка с соединительной гильзой) | |
3 Нм (Контргайка с соединительной втулкой) | |
Разводка подсоединений | |
Контакт | цвет (обозначение сигнала) | контакт (опционально) | 1 = WHOG (TD+) |
2 = WHGN (RD+) | |
3 = OG (TD-) | |
4 = GN (RD-) |
Расчетное импульсное напряжение | 1,5 кВ |
Контактное сопротивление | ≤ 5 мΩ |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A (2 А при использовании проводников 0,14 мм²) |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 (Количество 500 с ответным штекером Phoenix Contact) |
Подключение 1 | |
Исполнение головки | Штекеры |
Кабельный отвод головки | прямое |
Тип резьбы головки | M12 |
Механические ключи | D |
Тип сигнала/категория | Ethernet CAT5 (в соответствии с МЭК 11801), 100 Мбит/с |
Длина снятия изоляции c одножильного кабеля | 7 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
Испытание | |
Стандарты/нормативные документы | PA 6.6: Противопожарная защита для рельсовых транспортных средств: требования R22, R23, R24, R25 и R26 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL3) |
PA 6: Противопожарная защита для рельсовых автомобилей — требования R22, R23 и R24 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL3) | |
M12 | |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
Обозначение стандарта | Шок, вибрация |
Стандарты/нормативные документы | EN 50155:2001 |
Номер артикула | 1726483 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | AF2 |
Ключ изделия | AF2CFN |
GTIN | 4067923282636 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 36,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 36,5 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
VS-OE-OE-93B/... - Кабель для передачи данных 1417362
-
VS-OE-OE-93C/... - Кабель для передачи данных 1417491
-
VS-OE-OE-93R/... - Кабель для передачи данных 1417388
-
VS-OE-OE-936/... - Кабель для передачи данных 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - Кабель для передачи данных 1402687
-
ALU-SB - Зкранирующая фольга 1404531
-
AI 0,25- 6 YE - Кабельный наконечник 3203024
-
A 0,25- 7 - Кабельный наконечник 3202478
-
A 0,34- 7 - Кабельный наконечник 3009202
-
A 0,5 - 6 - Кабельный наконечник 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - Кабельный наконечник 3200687
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Инструмент 1208445
-
TSD 08 SAC - Динамометрическая отвертка 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Инструмент для снятия изоляции 1657407
-
WIREFOX 2,5 - Инструмент для снятия изоляции 1212368
-
CRIMPFOX 6H - Обжимные клещи 1212046
Преимущества для вас
Зажим push-lock для быстрого подключения: подсоединение и отсоединение проводов без инструмента за счет открытия контактных рычагов
Интуитивно понятное подключение: простое распределение отдельных литцев при помощи цветовой и числовой маркировки контактных рычагов
Встроенная технология push-in: простая кабельная разводка за счет прямого подключения жестких и подготовленных проводов
Ударо-и виброустойчивое соединение: проверенная пружинная технология гарантирует прочное и безопасное контактирование
Надежное экранирование: надежное соединение экрана на 360° даже при экстремальных механических нагрузках
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс