A 0,25- 7
-
Кабельный наконечник
3202478
Кабельный наконечник, Длина контактной зоны: 7 мм, длина наконечника: 7 мм, цвет: cеребристый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабельный наконечник |
Свойство изделия | Cостоит из мягкой электролитической меди с гальваническим лужением |
Pазмеры соответствуют требованиям DIN 46228-1 и UL 486F | |
Температура при продолжительном/кратковременном воздействии: +105 °C/+120 °C |
Соединение провода | |
Сечение гибкого проводника макс. | 0,25 мм² |
Сечение провода AWG макс. | 24 |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Чертеж |
|
Длина наконечника | 7 мм |
Длина контактной зоны | 7 мм |
Длина зачищаемой части, макс. | 7 мм |
Диаметр наконечника | 0,8 мм |
Толщина стенки гильзы | 0,15 мм |
Внутренний размер Изолирующие втулки | 1,7 мм |
Цвет | серебристый |
Материал | CU-DHP |
Покрытие | оцинкованы гальваническим методом |
Качество поверхности | гальваническое лужение |
Технические характеристики | |
Длина наконечника | 7 мм |
Условия окружающей среды | |
Температура продолжительного воздействия | 105 °C |
Температура при кратковременном токе | 120 °C |
Номер артикула | 3202478 |
Упаковочная единица | 1 000 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 000 Количество |
Код продажи | BH3 |
Ключ изделия | BH3412 |
GTIN | 4017918157173 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 0,029 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 0,029 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Обжимные клещи 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Обжимные клещи 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Обжимные клещи 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Обжимные клещи 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Обжимные клещи 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Обжимные клещи 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Обжимные клещи 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Обжимные клещи 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Обжимные клещи 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Обжимные клещи 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Обжимные клещи 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Обжимные клещи 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Обжимные клещи 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Обжимные клещи 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Обжимные клещи 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Обжимные клещи 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Обжимные клещи 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Обжимные клещи 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Обжимные клещи 1202877
Преимущества для вас
С помощью кабельных наконечников A 0,25.. можно также обрабатывать провода сечением 0,14 мм²
Кабельные наконечники без пластмассовой изоляции изготавливаются из мягкой луженой электролитической меди
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс