AI 0,25- 6 YE - Кабельный наконечник
3203024

Кабельный наконечник, Длина контактной зоны: 6 мм, длина наконечника: 10,5 мм, цвет: желтый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Кабельные наконечники с пластмассовой изоляцией изготавливаются из мягкой луженой электролитической меди
С помощью кабельных наконечников AI 0,25.. можно также обрабатывать провода сечением 0,14 мм²