CRIMPFOX 6-M - Обжимные клещи
1212720

Опрессовочные клещи, для кабельных наконечников без изолирующего хомута согласно DIN 46228 части 1 и наконечников с хомутом согласно DIN 46228 части 4, 0,25 мм2 ... 6,0 мм2, ввод сбоку, форма обжима - трапеция

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность снятия принудительной блокировки
Размеченные матрицы для точной обработки проводов с соответствующими сечениями
Даже при обработке проводов с большим сечением можно добиться оптимальной опрессовки кабельных наконечников, затрачивая при этом минимум усилий
Гарантия высококачественной опрессовки