CRIMPFOX CENTRUS 10H
-
Обжимные клещи
1213156
Опрессовочные клещи, для изолированных и неизолированных кабельных наконечников DIN 46228, часть 1 и 4, 0,14 мм2 ... 10 мм2, также для наконечников TWIN до 2 x 4 мм2, автоматический подбор сечения, боковой ввод, с защитой от падения
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Принудительная блокировка гарантирует постоянное высокое качество результатов обжима
Эргономичная рукоятка обеспечивает комфортный режим управления, не вызывающий усталости
Небольшая ширина рукоятки идеально подходит для любой руки
Оптимизированная передача рычага сокращает усилие нажатия до 30 %
Прочная пластиковая скоба над головкой клещей защищает инструмент от повреждения в результате падения