The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль
1212600

Адаптерный бит, для динамометрических инструментов TSD-M..., привод E6,3-1/4", с шестигранником 4 мм для установки битов SAC

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

К адаптеру TSD-M... подходят различные насадки
Динамометрические отвертки TSD-M... предусматривают возможность индивидуальной настройки момента затяжки
Динамометрическая отвертка TSD ... SAC с разными крутящими моментами от 0,2 Нм ... 2,5 Нм
Разные штекерные насадки SAC ... для самых разнообразных задач