Новый высокоскоростной штекерный соединитель впервые позволяет передавать данные со скоростью до 28 Гбит/с. Этот скачок в производительности стал реальностью благодаря интеллектуальной архитектуре компонентов и качеству производства. Используются высококачественные материалы и контактные поверхности. Сохраняя установленный рыночный стандарт, клиентам предлагаются совершенно новые возможности дизайна.
Штыревая планка SMD, номинальный ток: 3 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 20, размер шага: 2,54 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Штифт, монтаж: SMD пайка