cULus Recognized
ID допуска: E118976Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
30 В | 3 A |
The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country
Штыревая планка SMD, номинальный ток: 3 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 20, размер шага: 2,54 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Штифт, монтаж: SMD пайка
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
30 В | 3 A |
При каких числах контактов доступен штекерный соединитель плата-плата FQ 2,54?
Штекерный соединитель плата-плата FQ 2,54 доступен для чисел контактов 10, 20, 30, 50 и 80.
Для чего подходит штекерный соединитель плата-плата FQ 2,54?
Штекерный соединитель плата-плата FQ 2,54 может использоваться повсеместно и предназначен для передачи сигналов и токов до 3 А на контакт.... Смотреть подробнее
Штекерный соединитель плата-плата FQ 2,54 может использоваться повсеместно и предназначен для передачи сигналов и токов до 3 А на контакт.
Смотреть меньшеКак можно проверить облуженные контакты штекерного соединителя плата-плата FQ 2,54?
Пайка штекерных соединителей осуществляется технологией поверхностного монтажа SMT. Облуженные контакты выведены из-под корпуса и могут быть проверены с помощью автоматизированного оптического контроля (AOI).