На плоскости 15 мм x 62 мм можно реализовать до 16 соединений одного Axioline Smart Element. Вы можете соединять проводники с сечением провода до 1,5 мм² с помощью наконечника, включая пластмассовый бортик.
Клемма счетчика Inline в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и маркировочные полосы), 1 вход счетчика, 1 управляющий вход, 1 выход, 24 В пост. тока, 500 мА, 3-проводная схема подключения