Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F. Он служит для регистрации цифровых сигналов.
AXL F DI16/1 HS 1H
-
Цифровой модуль
2701722
Axioline F, Модуль цифрового ввода, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 1-проводной кабель, Время фильтрования на входе < 5 мкс, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Чертеж |
|
Ширина | 35 мм |
Высота | 126,1 мм |
Глубина | 54 мм |
Указание по размерам | Глубина имеет значение при использовании монтажной рейки TH 35-7.5 (согласно EN 60715). |
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Локальная шина Axioline F | |
Количество интерфейсов | 2 |
Тип подключения | Цокольный модуль шины |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
Модуль | |
Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | нет |
Адресное пространство ввода | 2 байт |
Адресное пространство вывода | 0 байт |
Потребность в параметрических данных | 3 байт |
Потребность в конфигурационных данных | 6 байт |
Цифровой: | |
Наименование, вход | Цифровые входы |
Описание входа | EN 61131-2 Тип 1 и 3 |
Количество входов | 16 |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Способ подключения | 1-проводной кабель |
Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | -3 В DC ... 8,4 В DC |
Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 9,4 В DC ... 30 В DC |
Номинальное напряжение на входе UIN | 24 В DC |
Номинальный входной ток при UIN | 2,3 мА |
Время фильтрования (входной фильтр) | < 5 мкс |
Защитная схема | Защита входов от перепутывания полярности; параллельный диод (30 В, 5 с) |
Тип изделия | Компоненты ввода-вывода |
Серия изделий | Axioline F |
Конструкция | блочно-модульный |
Монтажное положение | Любая (нет изменения характеристик в зависимости от температуры) |
Комплект поставки | с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F |
Прочие характеристики | Время фильтрования на входе < 5 мкс |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
Степень загрязнения | 2 (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 2,2 Вт |
Потенциалы: Питание локальной шины Axioline F (UBus) | |
Электропитание | 5 В DC (посредством цокольного модуля) |
Потребление тока | макс. 120 мА (до HW 01) |
макс. 60 мА (от HW 02) | |
Потенциалы: Питание для модулей цифрового ввода (UI) | |
Электропитание | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Потребление тока | макс. 30 мА |
Защитная схема | Защита от перенапр.; электронный (35 В, 0,5 с) |
Защита от переполюсовки; параллельный диод; с внешним предохранителем 5 A (только для ввода в эксплуатацию) | |
Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
Испытательное напряжение: 5 В питание локальной шины (UBus) / 24 В питание (периферийных устройств) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: 5 В питание локальной шины (UBus) / функциональное заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Питание 24 В (периферийное устройство) / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Технология подключения | |
Наименование, подключение | Axioline F штекер |
Указание по типу подключения | Учитывайте параметры поперечного сечения проводов, приведенные в руководстве пользователя «Axioline F: система и установка». |
Соединение провода | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Axioline F штекер | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Указание по типу подключения | Учитывайте параметры поперечного сечения проводов, приведенные в руководстве пользователя «Axioline F: система и установка». |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
Степень защиты | IP20 |
Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | Любая (нет изменения характеристик в зависимости от температуры) |
Номер артикула | 2701722 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DRI |
Ключ изделия | DRI231 |
GTIN | 4046356801645 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 183,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 133 g |
Номер таможенного тарифа | 85389091 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 47f0fa32-8ec4-41dd-966c-70de1d090376 |
Совместимые изделия
-
AXL F BS H - Разъем для подсоединения кабеля шины 2700992
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - Полоса Zack 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Плоские планки Zack 0829580
-
EMT (35X28)R - Вставная табличка 0801602
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Кабель 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Кабель 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Кабель 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Кабель 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Кабель 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Кабель 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Кабель 1369909
Преимущества для вас
16 цифровых входов согласно EN 61131‑2 тип 1 и тип 3
24 B DC, 2,4 мА
1-проводная схема подключения датчиков
Минимальное время обновления менее 5 мкс, синхронизация с шиной
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
Часто ищут
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс