Интеллектуальные элементы Axioline Smart Element можно интегрировать в системы с интерфейсом Smart Element. Данный Smart Element является безопасным модулем вывода для применения в системе SafetyBridge.
AXL SE SSDO4/2 2A
-
Модуль безопасности
1190017
Axioline Smart Elements, Модуль цифрового вывода, Функциональная безопасность, Технология SafetyBridge, Безопасные цифровые выходы: 2 (2-канальное расположение), 4 (1-канальное расположение), 24 В DC, 2 A, cпособ подключения: 2-проводная схема, cтепень защиты: IP20
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Чертеж |
|
| Ширина | 14,9 мм |
| Высота | 62,2 мм |
| Глубина | 62 мм |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Интерфейс Smart Element | |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Тип подключения | Краевые разъемы |
| Скорость передачи данных | См. систему, в которой используется элемент Smart Element. |
| Модуль | |
| Адресное пространство ввода | 5 байт |
| Адресное пространство вывода | 6 байт |
| Цифровой: | |
| Наименование, выход | Безопасные цифровые выходы |
| Описание выходов | EN 61131-2 |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Способ подключения | 2-проводная схема |
| Количество выходов | 2 (2-канальное расположение) |
| 4 (1-канальное расположение) | |
| Защитная схема | Защита от короткого замыкания, защита выходов от перегрузки; электронный |
| Выходное напряжение | 24 В DC |
| Выходной ток | макс. 2 A (на каждый выход) |
| Максимальный выходной ток на 1 канал | 2 A |
| Максимальный выходной ток на 1 модуль | 4 A |
| Номинальное напряжение | 24 В DC |
| Нагрузка, мин. | 1,5 кΩ (при номинальном напряжении) |
| Выходное напряжение в отключенном состоянии | < 5 В |
| Выходной ток в отключенном состоянии | < 2 мА |
| Номинальная индуктивная нагрузка | 48 ВА (1 Гн, 12 Ом, при номинальном напряжении) |
| Номинальная активная нагрузка | 48 Вт (12 Ом, при номинальном напряжении) |
| Частота переключений | 1 Гц (0,2 Гц при > 1 А) |
| Стойкость обратного напряжения к коротким импульсам | нет |
| Реакция на перегрузку | Отключение задействованного выхода, повторный запуск посредством квитирования |
| Реакция на индуктивную перегрузку | Может быть прервана передача сигнала на выходе |
| Серия изделий | Axioline Smart Elements |
| Применение | Функциональная безопасность |
| Технология SafetyBridge | |
| Конструкция | модульный |
| Монтажное положение | на выбор |
| Режим работы | SafetyBridge |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II (МЭК 60664-1) |
| Степень загрязнения | 2 (EN 60664-1) |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | тип. 871 мВт |
| Потенциалы: Питание локальной шины Axioline F (UBus) | |
| Электропитание | 5 В DC (посредством цокольного модуля) |
| Потребление тока | макс. 120 мА (при UBus 5 В DC) |
| тип. 93 мА (при UBus 5 В DC) | |
| Потенциалы: Питание логической схемы Smart Element (USE) | |
| Электропитание | посредством краевых разъемов |
| Потенциалы: Питание периферийных устройств (UP) | |
| Электропитание | 24 В DC (посредством краевых разъемов) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | макс. 30 мА ((питание от UP с 30 В DC, все выходы заняты, без питания исполнительных элементов)) |
| тип. 25 мА ((питание от UP с 24 В DC, все выходы заняты, без питания исполнительных элементов)) | |
| Потребляемый ток | мин. 21 мА ((питание от UP с 19,2 В DC, все выходы заняты, без питания исполнительных элементов)) |
| Потребляемая мощность | макс. 900 мВт |
| мин. 403 мВт | |
| Технология подключения | |
| Наименование, подключение | Периферийные устройства |
| Указание по типу подключения | Учитывайте указания в разделе «Сечения проводов», а также длину снятия изоляции и вставления. |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение жесткого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Периферийные устройства | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Указание по типу подключения | Учитывайте указания в разделе «Сечения проводов», а также длину снятия изоляции и вставления. |
| Сечение жесткого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Степень защиты на месте установки | мин. IP54 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 108 кПа |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 66 кПа ... 108 кПа |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Воздушные зазоры и пути утечки | |
| Воздушные пути и пути утечки | МЭК 60664-1 |
| Тип монтажа | Штекерный монтаж (Гнездо Smart Element) |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 1190017 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DNA |
| Ключ изделия | DNA831 |
| GTIN | 4063151238285 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 48,43 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 36 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389091 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 12d8c347-3b9a-4ce6-86ff-b94c62f62620 |
Совместимые изделия
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Отвертка 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Обжимные клещи 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Обжимные клещи 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Обжимные клещи 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Этикетка 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Маркировочные полосы 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Маркировка для клеммных модулей 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей 0830756
Преимущества для вас
До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
4 безопасных вывода при 1-канальном расположении
2 безопасных вывода при 2-канальном расположении