Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Клемма представляет собой ведущее устройство DALI с поддержкой нескольких ведущих устройств согласно МЭК 62386 (части 101 и 103). С помощью ведущего устройства DALI можно управлять светильниками с электронным балластом DALI, а также другими абонентами шины DALI.
DALI 2
ID допуска: 3563| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Заводская проводка | 300 В | 11 A | 22 - 18 | |
| 300 В | 3,6 A | 22 - 18 | ||
| D | ||||
| Заводская проводка | 300 В | 10 A | 22 - 18 | |
| 300 В | 3,6 A | 22 - 18 | ||