Защитный пластиковый колпачок, для разъема QUICKON, черный, с канатиком, IP68
Разветвители для установочных систем
С помощью подготовленных разветвителей различных конструкций можно быстро и стабильно в долгосрочной перспективе реализовать системы электропроводки. T-образные разветвители упрощают создание ответвлений линий в кольцевых системах. H-образные разветвители, в зависимости от назначения, предлагают до трех выходов и таким образом позволяют создавать радиальные построения в электропроводке.
Пустой корпус, Серия изделий: PRC 35, цвет: черный, расчетное напряжение: 400 V
Т-распределитель, тип подключения: Подключение IDC, полюсов: 3+PE, 1 мм2 ... 2,5 мм2, 690 В, 20 A, PA, черный, с двумя гайками QUICKON, кодирование: Кодированный профиль, наружный диаметр проводника: 9 мм ... 14 мм
Уплотнение для двух кабелей AS-i, 17,2 x 9 мм, материал NBR, черный, обеспечивает степень защиты IP65/67
Защитный колпачок из пластмассы для разъема QPD-QUICKON 5× 1,5 мм2, IP50.
Гайки, тип подключения: Подключение IDC, полюсов: 4+PE, 0,5 мм2 ... 1,5 мм2, 690 В, 17,5 A, PA, черный, наружный диаметр проводника: 6 мм ... 10 мм
H-разветвитель, тип подключения: Подключение IDC/ Разъем для быстрого подключения QUICKON, полюсов: 2+PE, 0,5 мм2 ... 1,5 мм2, 690 В, 17,5 A, PA, черный, без гайки QUICKON, кодирование: Кодированный профиль
Т-разветвитель QUICKON, черный, кол-во контактов 4+PE, 1,0 мм2 ... 2,5 мм2 / 690 В / 20 A, для кабеля диаметром 6 мм ... 11 мм, с двумя гайками QUICKON
Н-разветвитель QUICKON, черный, количество контактов 4+PE, 1,0 мм2 ... 2,5 мм2 / 690 В / 20 A, для кабеля диаметром 6 мм ... 11 мм, с одним запирающим болтом.
Гайки, тип подключения: Подключение IDC, полюсов: 2+PE, 0,5 мм2 ... 1,5 мм2, 690 В, 17,5 A, PA, черный, наружный диаметр проводника: 5 мм ... 7 мм и 7 мм ... 9,5 мм
Преимущества для Вас
- Быстрое, простое распределение электропитания для крупных кабельных проектов
- Технологии разъема для быстрого подключения и блокировки обеспечивают безопасную и удобную установку и сборку
- Прочные и погодоустойчивые материалы позволяют использование внутри помещений и снаружи
- Доступны варианты и комплектация на заказ
Новые изделия
Удобное и индивидуально настраиваемое распределение электропитания IPD
Конфигуратор для монтажных разъемов и распределителей
Удобная конфигурация распределения электропитания с помощью монтажных разъемов и распределителей IPD. Просто подберите штекерные соединители и длину кабеля в соответствии с Вашими требованиями. Интуитивно понятная навигация по меню и 3D-изображение превращают настройку в детскую игру. Экспортируйте список артикулов или закажите Ваше решение напрямую.
Система монтажа IPD с зажимами Push-in
Монтажные разъемы и распределители серии IPD позволяют легко создавать системы распределения электропитания. Монтажная система IPD устанавливается удобно и без инструмента благодаря технологии Push-in и системе быстрой фиксации. Установка производится быстро и безопасно, даже в труднодоступных местах. Все компоненты отличаются особой прочностью и защищены от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69K. Это гарантирует особенно долговечную и стабильную прокладку силовых кабелей в суровых внешних и промышленных условиях.
Монтажная система QPD с зажимом IDC
Промышленное распределение электропитания не должно быть сложным и занимать много времени. Это доказывает монтажная система QPD для нагрузок до 690 В/40 A. Проверенные ножевые соединения IDC QUICKON позволяют подключать провода до 5 x 6,0 мм² простым и быстрым способом без снятия изоляции или использования винтов. Вы можете выбирать между неразъемными и штекерными соединениями, создавая абсолютно гибкие решения для распределения энергии.
Монтажная система PRC
Монтажная система PRC оптимально рассчитана на компактную и безопасную передачу питания до 35 A. Высокие степени защиты и ударопрочность до IK08 защищают систему распределения тока даже при экстремальных условиях окружающей среды. Разъемная блокировка с ручным или инструментальным управлением на выбор обеспечивает к тому же больше гибкости при установке и обслуживании системы.