Монтажная система QPD

Монтажные разъемы и распределители серии QPD позволяют легко и быстро подключать кабели без специнструмента.
Монтажный разъем QPD на туннельном светильнике

Экономьте до 80 % времени на кабельную разводку

Распределение электропитания не обязательно должно отнимать много времени. Монтажные разъемы и распределители серии QPD обеспечивают быстрое и надежное подключение питания. Проверенное временем ножевое соединение IDC QUICKON позволяет подключать кабели без зачистки и без специнструмента. Благодаря высокой степени защиты и ударопрочности монтажная система QPD предназначена для надежного и защищенного наружного соединения.

Преимущества для Вас

  • Экономия времени до 80 % при подключении на месте
  • Быстрая и простая сборка без зачистки и завинчивания
  • Гибкое распределение электропитания благодаря неразъемным и штекерным вариантам
  • Высокая надежность благодаря прочным корпусам со степенью защиты IP68/IP69 и ударопрочностью IK07
  • Полностью защищенная электроника, так как устройства могут оставаться закрытыми при подключении на местах
Монтажная система QPD

Монтажная система QPD

Монтажные разъемы и распределительные устройства QPD

Распределение электропитания играет важнейшую роль на промышленных предприятиях и при монтаже в зданиях. Поэтому простая, надежная и гибкая монтажная система является преимуществом. На базе QPD мы предлагаем быстрое и безопасное подключение питания до 690 В и 40 А. Штекеры, кабельные соединители и распределители могут быть подключены на месте без применения специнструмента. Технология подключения IDC позволяет легко подключать кабели сечением до 5 x 6,0 мм² напрямую, без зачистки. QPD отличается особой прочностью и соответствует степени защиты IP68 и IP69K. Это позволяет использовать его в экстремальных условиях.

Надежное присоединение в несколько шагов Сборка с ножевым соединением IDC QUICKON

Шаг 1: Снять оболочку и подготовить проводник PE.
Шаг 1: Снять оболочку и подготовить проводник PE.
Шаг 2: Ввести жилы в гайку QUICKON и зафиксировать в промаркированных направляющих (1, 2, 3 …).
Шаг 2: Ввести жилы в гайку QUICKON и зафиксировать в промаркированных направляющих (1, 2, 3 …).
Шаг 3: Обрезать выступающие концы гибких проводов.
Шаг 3: Обрезать выступающие концы гибких проводов.
Шаг 4: Установить накидную гайку на держатель контактов и затянуть ее до упора или с указанным крутящим моментом.
Шаг 4: Установить накидную гайку на держатель контактов и затянуть ее до упора или с указанным крутящим моментом.
Отчетливый щелчок информирует об оптимальном положении завинчивания. Теперь гайка QUICKON завинчена настолько, что ее уже нельзя открутить вручную.
Отчетливый щелчок информирует об оптимальном положении завинчивания. Теперь гайка QUICKON завинчена настолько, что ее уже нельзя открутить вручную.
Готово: Проводник подключен быстро, просто и без специнструмента
Готово: Проводник подключен быстро, просто и без специнструмента
Технология подключения IDC

Технология подключения IDC

Клеммы с ножевыми контактами IDC (соединение с врезными контактами)

Технология соединения с ножевыми контактами обеспечивает возможность подключения провода без снятия изоляции. Проводники автоматически центрируются в направляющих. При затягивании накидной гайки клемма с ножевыми контактами прорезает изоляцию проводника и устанавливает газонепроницаемый электрический контакт.

3D-вид

Монтажная система QPD в панорамном виде

Монтажные разъемы QPD позволяют удобно и безопасно подсоединять провода. Больше не нужно откручивать и закручивать винты. Монтаж осуществляется быстро благодаря прокалывающим контактам IDC. Это экономит время и позволяет избежать ошибок при подключении.

Обзор ассортимента монтажной системы QPD

Интерактивная карта изображений: Обзор ассортимента монтажной системы QPD
T-образный разветвитель
Компактный T-образный разветвитель позволяет монтировать ответвления линий для потребителей простым способом. Кабель ответвляется под прямым углом от проходящей магистрали.
К Т-образным разветвителям
T-образный разветвитель
H-образный разветвитель
H-образный разветвитель − это компактная, прочная и быстро подключаемая клеммная коробка. Четыре разъема соединены параллельно между собой, что позволяет использовать его в качестве звездообразного разветвителя.
К H-образным разветвителям
H-образный разветвитель
Проходные детали
Проходные детали представляют собой подсоединяемые снаружи резьбовые кабельные вводы. Устройства больше не нужно открывать для подключения кабелей. Это обеспечивает специфический класс защиты производителя.
К проходным деталям
Проходные детали
Монтажный разъем
Для быстрой замены устройств – во время технического обслуживания или при монтаже с использованием предварительно подготовленных кабелей – оптимально подходит штекерный соединитель с опережающим контактом заземляющего провода. Он имеет кодировку для предотвращения неправильного подключения .
К монтажным разъемам
Монтажный разъем
Кабельные соединители
Кабельный соединитель можно использовать для удлинения или ремонта проводов. Вместе со штекерным соединителем его можно использовать и в качестве муфтового соединения.
К кабельным соединителям
Кабельные соединители
Кабельные соединители QPD

Кабельный соединитель серии QPD

Оцените эффективность кабельных соединителей серии QPD от Phoenix Contact. Компактные кабельные соединители значительно упрощают удлинение или ремонт кабеля. Благодаря передовой технологии режущего соединения IDC Вы можете сократить трудозатраты до 80 %. Вы сможете выполнить электромонтажные работы в кратчайшие сроки. Кабельные соединители QPD - незаменимый помощник для каждого электрика, например, на строительных площадках, в машиностроении и производстве оборудования или при проведении электромонтажа.

Быстрый монтаж без использования специального инструмента

Распределение электропитания не обязательно должно отнимать много времени. Это подтверждают кабельные соединители QPD. Разъем для быстрого подключения IDC функционирует без необходимости снятия изоляции с литцев. Для установки не требуются дорогостоящие специнструменты. Посмотрите видео, чтобы убедиться в простоте установки.

Принадлежности QPD

Увеличение гибкости с помощью принадлежностей QPD

Принадлежности QPD

Заглушки, защитные колпачки или кодированные профили: широкий ассортимент принадлежностей для монтажной системы QPD обеспечивает дополнительную гибкость при распределении электропитания.

Штекерные соединители для подключения электродвигателей QPD STAK/STAS 3

Для монтажа в труднодоступных местах требуются надежные штекерные соединители, которые можно быстро и удобно подключить. Сборные штекерные соединители QPD STAK 3 и STAS 3 специально разработаны для подключения электродвигателей жалюзи, рольставней и штор. Благодаря разъему IDC подключение выполняется быстро без необходимости снятия изоляции или привинчивания. Корпуса штекерного разъема имеют постоянную защиту от водяных брызг и пыли, устойчивы к УФ-излучению, холоду и жаре.

Идеально подходят для многочисленных приложений Наши монтажные системы обеспечивают гибкое и надежное распределение электропитания в зданиях, промышленных объектах и на открытом воздухе.

Туннель с освещением
Транспортная инфраструктура
Ветрогенератор в солнечном парке
Выработка электроэнергии
Электромобили под питаемым от солнечной энергии зарядным парком
Электромобильность
Базовая станция LTE
Телекоммуникационные устройства
Офисное здание изнутри
Инфраструктура зданий
Контейнеровоз
Морские и шельфовые объекты
Конвейер
Интралогистика
Производственное здание
Производство
Установка ОВК на крыше
Отопление, вентиляция и кондиционирование
Зарядная станция для электровелосипедов
Микромобильность
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
Обзор всех установочных систем

Получите информацию о нашем ассортименте установочных систем. В зависимости от задач вы можете выбрать простое соединение проводников, удобное распределение энергии или компактное подключение устройств.

Открыть электронный журнал
Установочные системы IPD, QPD и PRC