MACX MCR-SL-2NAM-T-SP - Разделительный усилитель
2924281

Коммутирующий разделительный усилитель NAMUR для обеспечения работы бесконтактных датчиков приближения и выключателей. Сигналы передаются на канал через 1 транзисторный выход (пассивный) на уровень управления. количество каналов: 2, Стандартная конфигурация, Развязка 3 цепей, Обнаружение повреждений на линии, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Зажимы Push-in

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подача питания и передача сообщений об ошибках возможна через устанавливаемый на монтажную рейку соединитель
До SIL 2 согласно EN 61508
Допускается установка в зоне 2, тип взрывозащиты "n" (EN 60079-15)
Устройство распознавания повреждений кабельной линии (LFD), возможность включения/отключения, индикация повреждения с помощью красного мигающего светодиода и путем блокировки выхода транзистора
Вход для бесконтактных датчиков NAMUR (EN 60947-5-6), сухих или переключающих контактов с резистивной цепью
Светодиодные индикаторы состояния цепи питания, коммутирующих элементов и помех согласно NAMUR NE 44
2-канальн.
Сигнальный выход транзистора (пассивный), до 5 кГц
Гальваническая развязка 3 цепей
Возможность переключения направления действия (параметры рабочего тока или тока покоя)