MACX MCR-UI-UI-SP
-
Разделительные усилители
2811572
Конфигурируемый усилитель с гальванической развязкой трех цепей, 24 В, соединение цепей питания Фронтальные DIP-переключатели, возможность настройки более 1600 значений преобразования сигналов. Заказная конфигурация, пружинные зажимы, SIL
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Разделительные усилители |
Серия изделий | MACX Analog |
Количество каналов | 1 |
Конфигурирование | DIP-переключатель |
Калибровка измерительного диапазона | ± 4 % |
Настройка нуля | ± 4 % |
Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
Предельная частота (3 дБ) | 10 кГц (переключаем. 30 Гц) |
Защитная схема | Защита от бросков тока при переходных процессах |
Ступенчатая характеристика (10-90%) | 35 мкс (10 кГц) |
11 мс (30 Гц) | |
Температурный коэффициент, максимальный | 0,0075 %/K |
Ошибка передачи, макс. | ≤ 0,1 % (от предельного значения, скорректирован) |
Гальваническая развязка | |
Испытательное напряжение | 2,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Гальваническая развязка Вход / выход / питание МЭК/EN 61010-1 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 61010-1 |
Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
Изоляция | Безопасное разделение |
Гальваническая развязка Вход / выход / питание МЭК/EN 60079-7 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 60079-7 |
Расчетное напряжение изоляции | 250 В AC/DC |
Питание | |
Диапазон номинального напряжения питания | 12 В DC ... 24 В DC -20 % ... +25 % |
Диапазон напряжения питания | 9,6 В DC ... 30 В DC |
Рассеиваемая мощность | 500 мВт (24 B DC / 20 мA) |
Потребляемая мощность | ≤ 700 мВт |
Сигнал: Напряжение/ток | |
Количество входов | 1 |
Входной сигнал напряжения | 0 мВ ... 50 мВ |
0 мВ ... 60 мВ | |
0 мВ ... 75 мВ | |
0 мВ ... 100 мВ | |
0 мВ ... 120 мВ | |
0 мВ ... 150 мВ | |
0 мВ ... 200 мВ | |
0 мВ ... 300 мВ | |
0 мВ ... 500 мВ | |
0 В ... 1 В | |
0 В ... 1,5 В | |
0 В ... 2 В | |
0 В ... 3 В | |
0 В ... 5 В | |
0 В ... 10 В (конфигурирование с помощью DIP-переключателя) | |
0 В ... 15 В | |
0 В ... 20 В | |
0 В ... 30 В | |
0 В ... 50 В | |
0 В ... 100 В | |
-50 мВ ... 50 мВ | |
-60 мВ ... 60 мВ | |
-75 мВ ... 75 мВ | |
-100 мВ ... 100 мВ | |
-120 мВ ... 120 мВ | |
-150 мВ ... 150 мВ | |
-200 мВ ... 200 мВ | |
-300 мВ ... 300 мВ | |
-500 мВ ... 500 мВ | |
-1 В ... 1 В | |
-1,5 В ... 1,5 В | |
-2 В ... 2 В | |
-3 В ... 3 В | |
-5 В ... 5 В | |
-10 В ... 10 В | |
-15 В ... 15 В | |
-20 В ... 20 В | |
-30 В ... 30 В | |
-50 В ... 50 В | |
-100 В ... 100 В | |
1 В ... 5 В | |
2 В ... 10 В | |
Входной сигнал напряжения, минимальный | ± 50 мВ |
Входной сигнал напряжения, максимальный | ± 100 В |
Входной сигнал тока | 0 мА ... 1 мА (конфигурирование с помощью DIP-переключателя) |
0 мА ... 1,5 мА | |
0 мА ... 2 мА | |
0 мА ... 3 мА | |
0 мА ... 5 мА | |
0 мА ... 10 мА | |
0 мА ... 15 мА | |
0 мА ... 20 мА | |
0 мА ... 30 мА | |
0 мА ... 50 мА | |
0 мА ... 100 мА | |
-1 мА ... 1 мА | |
-1,5 мА ... 1,5 мА | |
-2 мА ... 2 мА | |
-3 мА ... 3 мА | |
-5 мА ... 5 мА | |
-10 мА ... 10 мА | |
-15 мА ... 15 мА | |
-20 мА ... 20 мА | |
-30 мА ... 30 мА | |
-50 мА ... 50 мА | |
-100 мА ... 100 мА | |
1 мА ... 5 мА | |
2 мА ... 10 мА | |
4 мА ... 20 мА | |
Входной сигнал тока, мин. | ± 1 мА |
Входной сигнал тока, максимальный | ± 100 мА |
Входное сопротивление, вход напряжения | около 1 МОм (±1 B DC ... ±100 B DC) |
Входное сопротивление, вход тока | около 10 Ом (±10 мА DC ... ±100 мА DC) |
Сигнал: Напряжение/ток | |
Количество выходов | 1 |
Конфигурируемый / программируемый | есть, программирование логики коммутации |
Выходной сигнал, напряжение | 0 В ... 10 В (конфигурирование с помощью DIP-переключателя) |
0 В ... 5 В | |
2 В ... 10 В | |
1 В ... 5 В | |
-10 В ... 10 В | |
-5 В ... 5 В | |
0 В ... 2,5 В | |
0,5 В ... 2,5 В | |
-2,5 В ... 2,5 В | |
Выходной сигнал напряжения, инверт. | 0 В ... 2,5 В |
0 В ... 5 В | |
0 В ... 10 В | |
Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 5 мА |
0 мА ... 10 мА | |
0 мА ... 20 мА (конфигурирование с помощью DIP-переключателя) | |
1 мА ... 5 мА | |
2 мА ... 10 мА | |
4 мА ... 20 мА | |
-5 мА ... 5 мА | |
-10 мА ... 10 мА | |
-20 мА ... 20 мА | |
Выходной сигнал тока, инверт. | 0 мА ... 5 мА |
0 мА ... 10 мА | |
0 мА ... 20 мА | |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход напряжения | ≥ 1 кΩ (10 В) |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | ≤ 600 Ом (20 мA; активный) |
пассивный: ≤ (UB-2 В) / Iвых. макс. | |
Пульсации | < 10 мВeff |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,25 мм² ... 0,34 мм² (Наконечник TWIN без пластиковой втулки) |
0,5 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) | |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (Наконечник TWIN без пластиковой втулки) | |
20 ... 16 (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) |
Установка Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Чертеж |
|
Ширина | 12,5 мм |
Высота | 107,9 мм |
Глубина | 113,7 мм |
Глубина NS 35/7,5 | 114,5 мм (устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 согласно EN 60715) |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Материал корпуса | PA 6.6-FR |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (не проверено согласно UL) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Допустимая высота применения (≤ 2000 m) | |
Высота | ≤ 2000 м (Указанные технические характеристики относятся к высоте ≤2000 м над у. м. Для высоты >2000 м над у. м. см. техническое описание.) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 70 °C |
Допустимая высота применения (≤ 3000 m) | |
Диапазон высоты | > 2000 м ... 3000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
Расчетное напряжение изоляции | 190 В |
Допустимая высота применения (≤ 4000 m) | |
Диапазон высоты | > 3000 м ... 4000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C |
Расчетное напряжение изоляции | 63 В |
Допустимая высота применения (≤ 5000 m) | |
Диапазон высоты | > 4000 м ... 5000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 45 °C |
Расчетное напряжение изоляции | 63 В |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
ATEX | |
Маркировка | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Сертификат | BVS 10 ATEX E 059 X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Маркировка | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
Сертификат | PxCIF21UKEX2811284X |
IECEx | |
Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
Сертификат | IECEx BVS 10.0044X |
CCC / China-Ex | |
Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
Сертификат | 2021122304114077 |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC | |
Разрешение на применение в судостроении | |
Сертификат | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Маркировка | 2 |
INMETRO | |
Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
Сертификат | DNV 21.0063 X |
Данные судостроения | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Вибрации | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Наименование | Электромагнитное высокочастотное поле |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 1 % |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Наименование | Быстрые переходные помехи (вспышка) |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 1 % |
Влияние помех по цепи питания | |
Наименование | Помехи по цепи питания |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 1 % |
GB Standard | |
Стандарты / нормативные документы | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2811572 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | DK1 |
Ключ изделия | DK1111 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 171,8 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 157 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2695439
-
MCR-DP - Разделительная пластина 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Держатель модуля 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Держатель модуля 2924854
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Пластиковая табличка 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Пластиковая табличка 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Пластиковая табличка 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Маркеры для устройств 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Маркеры для устройств 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Маркеры для устройств 0831732
-
MACX MCR-PTB - Модуль питания и сигнализации 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Модуль питания и сигнализации 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
-
MACX SET-TVFKC 2-POLE - Комплект штекеров 1584383
Преимущества для вас
Возможность подачи питания через разъем, устанавливаемый на несущую рейку
Настройка более 1600 значений преобразования сигналов с помощью DIP-переключателей, расположенных на передней стороне
До SIL 2 согласно EN 61508
Допустима установка в зонах 2
Гальваническая развязка 3 цепей
Предельная частота 10 кГц для задач, требующих немедленной обработки
Индикатор состояния цепи питания
Активный или пассивный выход
Конфигурируемые выходные и входные сигналы, в том числе биполярные сигналы тока и напряжения
Вставные винтовые или пружинные разъемы (технология Push-in)
Аналоговый разделительный усилитель для развязки, фильтрации, усиления и преобразования стандартных аналоговых сигналов
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс