PML-W400 (58/19XE)R WH-OG - Предупредительная табличка
1016499

Предупредительная табличка, белый/оранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 77 мм, ширина текстового поля: 48000 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Наклеивающаяся предупреждающая табличка, цветная
Высокогибкая, мягкая этикетка из ПВХ, хорошо прилегающая к неровным поверхностям
Рулонный материал, разрезаемый на необходимую длину ножевым блоком на принтере или вручную при помощи ножниц
При использовании высококачественных красящих лент маркировка не поддается воздействию растворителей и может использоваться в жестких производственных условиях
В диапазоне температур от -50 °C ... 90 °C