PML-GHS105 (13X13)
-
Табличка "Опасные вещества"
1014277
Табличка "Опасные вещества", Лист, красный/белый, с маркировкой: Разъедающие вещества, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, Количество отдельных табличек: 35, высота текстового поля: 13 мм, ширина текстового поля: 13 мм
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Предупредительная табличка с надписями |
Область применения | Таблички «Опасные вещества» |
Маркировка опасных веществ согласно директиве CLP/GHS | |
Конструкция | Ромб |
Маркировка | |
Количество отдельных табличек | 35 |
Надпись | Разъедающие вещества |
Ширина | 13 мм |
Высота | 13 мм |
Длина | 13 мм |
Диаметр | 0,00 мм |
Текстовое поле | |
Ширина текстового поля | 13 мм |
Высота текстового поля | 13 мм |
Цвет | красный/белый |
Материал | Полиэфир |
Составная часть | не содержит силикона |
Устойчив к УФ-излучению | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (в соответствии с данным стандартом) |
Результат | Испытание пройдено |
Продолжительность испытания | 96 ч |
Процесс | Искусственное облучение ксеноновой дуговой лампой |
Стойкость надписей к истиранию | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 150 °C |
Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 23 °C |
Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 50 % (Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте) |
Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Тип монтажа | склеивание |
Номер артикула | 1014277 |
Упаковочная единица | 5 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 5 Количество |
Код продажи | BG2 |
Ключ изделия | BG2624 |
Страница каталога | Стр. 352 (C-5-2015) |
GTIN | 4046356786942 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 5,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 g |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 40200202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
PML-T101 (52X560)R - Маркировка для трубопроводов 1014230
-
PML-T102 (26X280)R - Маркировка для трубопроводов 1014231
-
PML-T102 (52X560)R - Маркировка для трубопроводов 1014232
-
PML-T103 (26X280)R - Маркировка для трубопроводов 1014233
-
PML-T103 (52X560)R - Маркировка для трубопроводов 1014234
-
PML-T104 (26X280)R - Маркировка для трубопроводов 1014235
-
PML-T104 (52X560)R - Маркировка для трубопроводов 1014236
-
PML-T105 (26X280)R - Маркировка для трубопроводов 1014237
-
PML-T105 (52X560)R - Маркировка для трубопроводов 1014238
-
PML-T106 (26X280)R - Маркировка для трубопроводов 1014239
-
PML-T106 (52X560)R - Маркировка для трубопроводов 1014240
-
PML-T107 (26X280)R - Маркировка для трубопроводов 1014241
-
PML-T107 (52X560)R - Маркировка для трубопроводов 1014242
-
PML-T108 (26X280)R - Маркировка для трубопроводов 1014243
-
PML-T108 (52X560)R - Маркировка для трубопроводов 1014244
-
PML-T109 (26X280)R - Маркировка для трубопроводов 1014245
-
PML-T109 (52X560)R - Маркировка для трубопроводов 1014246
-
PML-T110 (26X280)R - Маркировка для трубопроводов 1014247
-
PML-T110 (52X560)R - Маркировка для трубопроводов 1014248
-
PML-T101 (26X280)R CUS - Маркировка для трубопроводов 1014249
-
PML-T101 (52X560)R CUS - Маркировка для трубопроводов 1014250
-
PML-T102 (26X280)R CUS - Маркировка для трубопроводов 1014251
-
PML-T102 (52X560)R CUS - Маркировка для трубопроводов 1014252
-
PML-T103 (26X280)R CUS - Маркировка для трубопроводов 1014253
-
PML-T103 (52X560)R CUS - Маркировка для трубопроводов 1014254
-
PML-T104 (26X280)R CUS - Маркировка для трубопроводов 1014255
-
PML-T104 (52X560)R CUS - Маркировка для трубопроводов 1014256
-
PML-T105 (26X280)R CUS - Маркировка для трубопроводов 1014257
-
PML-T105 (52X560)R CUS - Маркировка для трубопроводов 1014258
-
PML-T106 (26X280)R CUS - Маркировка для трубопроводов 1014259
-
PML-T106 (52X560)R CUS - Маркировка для трубопроводов 1014260
-
PML-T107 (26X280)R CUS - Маркировка для трубопроводов 1014261
-
PML-T107 (52X560)R CUS - Маркировка для трубопроводов 1014262
-
PML-T108 (26X280)R CUS - Маркировка для трубопроводов 1014263
-
PML-T108 (52X560)R CUS - Маркировка для трубопроводов 1014264
-
PML-T109 (26X280)R CUS - Маркировка для трубопроводов 1014265
-
PML-T109 (52X560)R CUS - Маркировка для трубопроводов 1014266
-
PML-T110 (26X280)R CUS - Маркировка для трубопроводов 1014267
-
PML-T110 (52X560)R CUS - Маркировка для трубопроводов 1014268
Преимущества для вас
Высокая клеящая способность
Высокая термостойкость
Самоклеющиеся таблички для обозначения опасных веществ с символом
Маркировка соответствует международному стандарту в соответствии с СГС
Подходят для применения внутри помещений и за их пределами
Часто ищут
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс