PML-T110 (52X560)R CUS
-
Маркировка для трубопроводов
1014268
Маркировка для трубопроводов, возможен заказ: построчно, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика: кислород, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Маркировка для оборудования, с надписями |
Область применения | Маркировка трубопроводов согласно DIN 2403 |
Конструкция | Прямоугольник |
Маркировка | |
Количество отдельных табличек в ряд | 1 |
Надпись | кислород |
Ширина | 560 мм |
Высота | 52 мм |
Длина | 52 мм |
Диаметр | 0,00 мм |
Соответствие требованиям RoHS | да |
Толщина пленки | 50 мкм |
Клей | Акрилат |
Цвет | синий (RAL 5015) |
Материал | Полиэфир |
Устойчив к УФ-излучению | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (в соответствии с данным стандартом) |
Результат | Испытание пройдено |
Продолжительность испытания | 96 ч |
Процесс | Искусственное облучение ксеноновой дуговой лампой |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 150 °C |
Рекомендуемые условия хранения | 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте. |
Стойкость при хранении | 2 лет |
Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Тип монтажа | склеивание |
Номер артикула | 1014268 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BG8 |
Ключ изделия | BG8151 |
Страница каталога | Стр. 347 (C-5-2013) |
GTIN | 4046356784740 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1,99 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1,99 g |
Номер таможенного тарифа | 39199000 |
Страна происхождения | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
PML-GHS102 (13X13) - Табличка "Опасные вещества" 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - Табличка "Опасные вещества" 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - Табличка "Опасные вещества" 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - Табличка "Опасные вещества" 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - Табличка "Опасные вещества" 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - Табличка "Опасные вещества" 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - Табличка "Опасные вещества" 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - Табличка "Опасные вещества" 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - Табличка "Опасные вещества" 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - Табличка "Опасные вещества" 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - Табличка "Опасные вещества" 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - Табличка "Опасные вещества" 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - Табличка "Опасные вещества" 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - Табличка "Опасные вещества" 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - Табличка "Опасные вещества" 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - Табличка "Опасные вещества" 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - Табличка "Опасные вещества" 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - Табличка "Опасные вещества" 1014288
-
PML-GHS100 (13X13)R - Табличка "Опасные вещества" 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - Табличка "Опасные вещества" 1014290
Преимущества для вас
Группа 0 (кислород)
Часто ищут
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс