PML-T104 (26X280)R CUS
-
Маркировка для трубопроводов
1014255
Маркировка для трубопроводов, возможен заказ: построчно, желтый/красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика: горючие газы, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, высота текстового поля: 280 мм, ширина текстового поля: 26 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Маркировка для трубопроводов, для наклеивания, без надписей
Подходят для применения внутри помещений и за их пределами
Маркировка трубопроводов в соответствии с DIN 2403
Данная маркировка в комбинации с табличками для обозначения опасных веществ PML-GHS позволяет создать маркировку в соответствии с Правилами обращения с опасными веществами (GefStoffV)
Высокая клеящая способность
Концы стрелок с тонкой перфорацией обеспечивают простое отсоединение неиспользуемых углов
Высокая термостойкость
Группа 4 (горючие газы)