The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

PML-T104 (52X560)R - Маркировка для трубопроводов
1014236

Маркировка для трубопроводов, рулон, желтый/красный, с предварительно нанесенными надписями, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, Количество отдельных табличек: 250

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Маркировка для трубопроводов, для наклеивания, без надписей
Подходят для применения внутри помещений и за их пределами
Маркировка трубопроводов в соответствии с DIN 2403
Данная маркировка в комбинации с табличками для обозначения опасных веществ PML-GHS позволяет создать маркировку в соответствии с Правилами обращения с опасными веществами (GefStoffV)
Высокая клеящая способность
Концы стрелок с тонкой перфорацией обеспечивают простое отсоединение неиспользуемых углов
Высокая термостойкость
Группа 4 (горючие газы)
Внешний держатель рулона для принтера THERMOMARK ROLL, для рулона с наружным диаметром до 500 мм