PML-T106 (26X280)R CUS - Маркировка для трубопроводов
1014259

Маркировка для трубопроводов, возможен заказ: построчно, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика: кислоты, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, высота текстового поля: 280 мм, ширина текстового поля: 26 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Маркировка для трубопроводов, для наклеивания, без надписей
Подходят для применения внутри помещений и за их пределами
Маркировка трубопроводов в соответствии с DIN 2403
Данная маркировка в комбинации с табличками для обозначения опасных веществ PML-GHS позволяет создать маркировку в соответствии с Правилами обращения с опасными веществами (GefStoffV)
Высокая клеящая способность
Концы стрелок с тонкой перфорацией обеспечивают простое отсоединение неиспользуемых углов
Высокая термостойкость
Группа 6 (кислоты)