PML-T101 (26X280)R
-
Маркировка для трубопроводов
1014229
Маркировка для трубопроводов, рулон, зеленый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: с предварительно нанесенными надписями, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, Количество отдельных табличек: 250, высота текстового поля: 26 мм, ширина текстового поля: 280 мм
Подробная информация о продукте
| Область применения | Таблички для маркировки трубопроводов |
| Маркировка трубопроводов согласно DIN 2403 | |
| Конструкция | Прямоугольник |
| Маркировка | |
| Количество отдельных табличек | 250 |
| Надпись | с предварительно нанесенными надписями |
| Ширина | 280,00 мм |
| Высота | 26,00 мм |
| Глубина | 0,08 мм |
| Текстовое поле | |
| Ширина текстового поля | 280 мм |
| Высота текстового поля | 26 мм |
| Толщина пленки | 50 мкм |
| Толщина клеевого слоя | 24 мкм |
| Клей | Акрилат |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Материал, базовый элемент | Полиэфир |
| Устойчив к УФ-излучению | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (в соответствии с данным стандартом) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Процесс | Искусственное облучение. |
| Стойкость надписей к истиранию | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
| Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
| n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
| Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
| Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Процесс | Метод B |
| Циклы | 2 |
| Испытание в атмосфере солевого тумана | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 150 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | > 7 °C |
| Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 20 °C ... 25 °C |
| Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 40 % ... 50 % (Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте) |
| Стойкость при хранении | 2 лет |
| Тип монтажа | склеивание |
| Номер артикула | 1014229 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | BG2 |
| Ключ изделия | BG2611 |
| GTIN | 4046356784252 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 495,21 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 495,21 g |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 40200202 |
| ECLASS-15.0 | 40200202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
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
THERMOMARK E.300 D - Термотрансферный принтер 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Термотрансферный принтер 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Термотрансферный принтер 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Термотрансферный принтер 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Термотрансферный принтер 1472379
-
PML-GHS100 (13X13)R - Табличка "Опасные вещества" 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - Табличка "Опасные вещества" 1014290
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Термотрансферный принтер 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Термотрансферный принтер 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Термотрансферный принтер 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Термотрансферный принтер 5146231
-
TM-RIBBON 110 WH 101 - Красящая лента 1099966
-
PML-GHS101 (25X25) - Табличка "Опасные вещества" 1014270
-
PML-GHS102 (13X13) - Табличка "Опасные вещества" 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - Табличка "Опасные вещества" 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - Табличка "Опасные вещества" 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - Табличка "Опасные вещества" 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - Табличка "Опасные вещества" 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - Табличка "Опасные вещества" 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - Табличка "Опасные вещества" 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - Табличка "Опасные вещества" 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - Табличка "Опасные вещества" 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - Табличка "Опасные вещества" 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - Табличка "Опасные вещества" 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - Табличка "Опасные вещества" 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - Табличка "Опасные вещества" 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - Табличка "Опасные вещества" 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - Табличка "Опасные вещества" 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - Табличка "Опасные вещества" 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - Табличка "Опасные вещества" 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - Табличка "Опасные вещества" 1014288
Преимущества для вас
Маркировка для трубопроводов, для наклеивания, без надписей
Подходят для применения внутри помещений и за их пределами
Маркировка трубопроводов в соответствии с DIN 2403
Данная маркировка в комбинации с табличками для обозначения опасных веществ PML-GHS позволяет создать маркировку в соответствии с Правилами обращения с опасными веществами (GefStoffV)
Высокая клеящая способность
Концы стрелок с тонкой перфорацией обеспечивают простое отсоединение неиспользуемых углов
Высокая термостойкость
Группа 1 (вода)