Эти монтажные рейки с верхним профилем являются наиболее распространенными вариантами и также известны как DIN-рейка. Они выпускаются в двух размерах NS 15 и NS 35. Монтажные рейки NS 35 Вы также можете выбирать с высотой 7,5 и 15 мм. В зависимости от варианта монтажной шины, DIN-рейки могут быть изготовлены из различных материалов. К ним относятся сталь без покрытия или оцинкованная сталь, а также медные или алюминиевые несущие рейки. Кроме того, все варианты, будь то NS 15 или NS 35, выпускаются как с перфорацией, так и без нее. Пазовые отверстия позволяют легко устанавливать укомплектованные монтажные рейки. Расстояние между стандартными длинными отверстиями монтажной рейки NS 15 составляет 20 мм от центра отверстия до центра отверстия. Длина самого отверстия составляет 12,2 мм, включая радиусы,
а ширина – 4,2 мм. Расстояние между стандартными длинными отверстиями монтажной рейки NS 35 составляет 25 мм от центра отверстия до центра отверстия. Само отверстие, включая радиусы, имеет длину 15 мм и ширину 6,2 мм.
Адаптер для монтажной рейки, ширина: 8 мм, высота: 10,85 мм