Крепежные материалы для шкафов управления

Монтажный материал

Мы предлагаем широкий ассортимент монтажных материалов для шкафов управления. Воспользуйтесь нашими приспособлениями для надежного и быстрого монтажа электрических соединений и компонентов. Оптимальное сочетание монтажных материалов позволит вам наилучшим образом использовать доступное место в шкафу управления.

Go to Product Detail Page for item 1207646
NS 15 PERF 1000MM - DIN-рейка перфорацией
NS 15 PERF 1000MM - DIN-рейка перфорацией
1207646

DIN-рейка перфорацией, согласно EN 60715, длина: 1000 мм, материал: Сталь, оцинкован., пассивирован., тип монтажа: Стандартный профиль, цвет: cеребристый, Текущие допуски на размеры:  Допуск профиля из-за заусенцев/острых кромок = ±0,5 мм, Начальный размер = ±0,5 мм, Расположение отверстий = ±0,5 мм, Положение отверстий = ±0,5 мм, Минимальная длина рейки: Без перфорации: >20 мм, С перфорацией: >100 мм, Последняя перфорация в Phoenix Contact: <1750 мм

Преимущества для вас

  • Компактная и удобная установка монтажной рейки
  • Простая фиксация клеммных блоков благодаря различным вариантам концевых фиксаторов
  • Хорошее подсоединение нейтрали благодаря шинам нулевого провода и различным опорным стойкам
  • Простое соединение кабеля и его фиксация при помощи различных вариантов кабельных стяжек

Новые изделия

Монтажный адаптер RailFIX под монтажную рейку DIN

RailFIX

Эффективный монтаж монтажных реек DIN

RailFIX упрощает монтаж укомплектованных монтажных реек DIN. Для этого сначала к монтажной панели прикручиваются адаптеры. Затем клеммная сборка насаживается на крепежные крюки, поворачивается в нужное положение и фиксируется крепежным винтом. Теперь монтажная рейка надежно закреплена на монтажной панели.

Основные характеристики

  • Совместимость с монтажными рейками DIN со стандартным расположением отверстий 15 x 6,2 мм
  • Подходит для стальных монтажных реек NS 35/7,5 и NS 35/15 Phoenix Contact
  • Высокая стабильность благодаря литым цинковым деталям
  • Вибростойкое соединение для транспортировки шкафа управления
  • Хорошая передача тока экрана благодаря низкому переходному сопротивлению

Преимущества для Вас

  • Повышение эффективности всего процесса сборки шкафов управления
  • Быстрая и простая установка полностью укомплектованных клеммных сборок
  • Не требуется демонтаж отдельных компонентов монтажной рейки
  • Не требуется модернизация перемычек и маркировки
  • Монтажные пазы допускают крепление с помощью стандартной отвертки

Монтажные рейки и DIN-рейки

Монтажная рейка NS 35
Монтажная рейка с G-профилем
Монтажная рейка с С-профилем
Резак для монтажных реек PPS STANDARD M с различными монтажными рейками
Монтажная рейка NS 35

Эти монтажные рейки с верхним профилем являются наиболее распространенными вариантами и также известны как DIN-рейка. Они выпускаются в двух размерах NS 15 и NS 35. Монтажные рейки NS 35 Вы также можете выбирать с высотой 7,5 и 15 мм. В зависимости от варианта монтажной шины, DIN-рейки могут быть изготовлены из различных материалов. К ним относятся сталь без покрытия или оцинкованная сталь, а также медные или алюминиевые несущие рейки. Кроме того, все варианты, будь то NS 15 или NS 35, выпускаются как с перфорацией, так и без нее. Пазовые отверстия позволяют легко устанавливать укомплектованные монтажные рейки. Расстояние между стандартными длинными отверстиями монтажной рейки NS 15 составляет 20 мм от центра отверстия до центра отверстия. Длина самого отверстия составляет 12,2 мм, включая радиусы,
а ширина – 4,2 мм. Расстояние между стандартными длинными отверстиями монтажной рейки NS 35 составляет 25 мм от центра отверстия до центра отверстия. Само отверстие, включая радиусы, имеет длину 15 мм и ширину 6,2 мм.

Монтажная рейка с G-профилем

Монтажные рейки G доступны только в размере NS 32. Монтажные рейки могут быть перфорированными или неперфорированными, но только в неперфорированном варианте возможен выбор различных материалов. Неперфорированная версия также доступна из меди без покрытия.

Монтажная рейка с С-профилем

Монтажные рейки с С-образным профилем в настоящее время используются крайне редко. По этой причине в портфолио монтажных реек присутствует только один вариант. Этот вариант представляет собой монтажную рейку NS 30 из оцинкованной стали с продольным отверстием.

Резак для монтажных реек PPS STANDARD M с различными монтажными рейками

С помощью резака для монтажных реек Вы сможете точно, без сколов и переделки отрезать монтажные рейки. Благодаря направляющим элементам монтажные рейки быстро и без усилий вставляются в режущее устройство.

Резак для профилей и шин

Адаптер для монтажной рейки RailFIX

Адаптер для монтажной рейки RailFIX
Установка монтажной рейки с помощью монтажных адаптеров RailFIX
Полностью укомплектованная монтажная рейка парит над установленными адаптерами RailFIX
Адаптер для монтажной рейки RailFIX

Адаптеры для монтажной рейки RailFIX позволяют легко и эффективно монтировать полностью укомплектованные клеммные сборки. Для крепления клеммной сборки свободное пространство между клеммными блоками при комплектации не требуется. Помимо экономии места, это также обеспечивает быстрый монтаж, поскольку не требуется трудоемкая дооснастка отдельных клемм и аксессуаров. Кроме того, для крепления полностью укомплектованной монтажной рейки требуется всего один винт на конце монтажной рейки.

Подробная информация
Установка монтажной рейки с помощью монтажных адаптеров RailFIX

Чтобы подготовиться к установке клеммной колодки, необходимо сначала прикрепить адаптеры RailFIX к монтажной панели. Затем монтажная рейка вручную накручивается на защелки и просовывается под крепежные крюки. С помощью обычной отвертки монтажная рейка подводится под адаптер до маркировки. Наконец, монтажную рейку достаточно закрепить винтом с цилиндрической головкой M5, чтобы она не соскользнула в сторону.

К видео
Полностью укомплектованная монтажная рейка парит над установленными адаптерами RailFIX

Установка и крепление клеммных сборок может быть утомительной и отнимать много времени. Однако адаптеры RailFIX делают этот процесс гораздо более эффективным. Реальное преимущество монтажных адаптеров RailFIX заключается не только в скорости установки, но и, прежде всего, в упрощении монтажа клеммной колодки. Благодаря RailFIX это можно делать параллельно с монтажом адаптера, что децентрализует весь процесс и сводит к минимуму длительные пешие переходы и время ожидания. Готовые монтажные рейки можно также приобрести у внешних поставщиков.

Подробнее об эффективном монтаже и кабельной разводке
Концевой фиксатор для защелкивания

Концевой фиксатор для защелкивания

Концевой фиксатор

Ассортимент концевых фиксаторов состоит из различных изделий для монтажных реек DIN, типа C и типа G. Для распространенных во всем мире монтажных DIN-реек наряду с винтовыми концевыми фиксаторами предлагаются также концевые фиксаторы для защелкивания. Такие концевые фиксаторы можно без инструмента устанавливать на монтажную рейку без необходимости дополнительных средств фиксации. В процессе защелкивания эти концевые фиксаторы врезаются в металл монтажной рейки, что обеспечивает особенно надежное крепление. Кроме того, защелкивающиеся концевые фиксаторы не требуют обслуживания. Снятие таких концевых фиксаторов, как и винтовых вариантов, возможно только при помощи отвертки. Тем самым предотвращается непреднамеренное ослабление.

Шины нулевого провода

Шины нулевого провода

Шины нулевого провода и опорные стойки

Для простой установки нейтрали в ассортимент входят три различных вида шин нулевого провода. В наличии размеры 6 x 6 мм и 3 x 10 мм. Для установки шины нулевого провода в наличии различные опорные стойки. Наибольший выбор имеется для вариантов 3x10 мм. Вы можете выбрать из адаптеров для крепления на монтажной рейке или для прямого монтажа. Адаптеры NLS для монтажной рейки поставляются в различных исполнениях. Они влияют на расстояние NLS до монтажной рейки, а также на высоту шины.

Брошюра о продукции
Принадлежности для шкафов управления

Ознакомьтесь с разнообразием принадлежностей для шкафов управления в брошюре о продукции. Принадлежности обеспечивают защиту и порядок внутри и вокруг шкафа управления. Розетки и сервисные интерфейсы помогают создать оптимальные условия для техобслуживания, сервиса и диагностики.

Скачать брошюру
Шкаф управления с различными принадлежностями