Всего за три шага к измерению энергии:
Настройка интерфейса связи, выбор типа электросети, установка измерительного входа. Измерительные приборы EMpro конфигурируются и интегрируются в сеть всего за три шага. Мастер установки запускается автоматически при первом включении устройства. В качестве альтернативы можно выполнить базовую конфигурацию с помощью кнопок управления на устройстве.
Многофункциональный энергоизмерительный прибор с прямым подключением катушки Роговского и встроенным интерфейсом Modbus/TCP и PROFINET для измерения электрических параметров низковольтных установок до 690 В. (phoenixcontact.com/empro-help)