EEM-MA371-24DC - Измерительный прибор
1127058

Многофункциональный счётчик электроэнергии с питанием 24 В DC, с прямым подключением катушки Роговского и встроенным интерфейсом Modbus/TCP для измерения электрических параметров в низковольтных установках до 690 В (phoenixcontact.com/empro-help)

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия