EMT (9,8X38,2)R TQ - Вставная табличка
0803893

Вставная табличка, для обозначения контроллеров Silo и MURR ELEKTRONIK, рулон, бирюзовый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: вставить, Количество отдельных табличек: 500, высота текстового поля: 9,8 мм, ширина текстового поля: 38,2 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

EMT (9,8x38,2)R TQ, бирюзовая вставная табличка, для обозначения контроллеров Silo и Murr Elektronik
Особая форма вставных табличек EMT (9,8x38,2)R обеспечивает их надежную фиксацию после вставления в направляющие держателя контроллеров Silo и Murr Elektronik
Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от Phoenix Contact
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые маркеры EMT ... по вашим данным