EMT (13X109)R YE - Вставная табличка
0803895

Вставная табличка, для обозначения контроллеров Siemens S7 1500 CPU, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: вставить, Количество отдельных табличек: 500, высота текстового поля: 13 мм, ширина текстового поля: 109 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

EMT (13x109)R YE – это желтая вставная табличка, для обозначения контроллеров Siemens S7-1500 CPU
Особая форма вставных табличек EMT (13x109)R обеспечивает их надежную фиксацию после вставления в направляющие держателя контроллера Siemens
Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от Phoenix Contact
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые маркеры EMT ... по вашим данным