EMLC (40X8)R YE - Тканевая этикетка
0800555

Тканевая этикетка, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1000, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 40 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Этикетки EMLC состоят из матерчатой пленки с очень низкой возвращающей силой
Позволяет наклеивать этикетки на ребра и закругления
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLC ... индивидуально по Вашему выбору