WMTW (23X4)R - Держатель маркировки кабеля
0831004

Держатель маркировки кабеля, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, диапазон диаметра кабеля: 1,5 ... 35 мм, тип монтажа: вставить, Количество отдельных табличек: 3000, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 23 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Вставная маркировка проводников с вспомогательным устройством для нанизывания и натягивания для маркировочных колец
Вставные таблички используются для маркировки колец систем PATG/PATO ...
Простой монтаж при помощи устройства для нанизывания и натягивания, которое легко отделяется от маркера после монтажа благодаря перфорации
Благодаря особому контуру вставные таблички надежно закрепляются в маркировочном кольце