Универсальные корпуса UCS

Универсальные корпуса UCS для встроенных систем

Универсальные корпуса серии UCS идеально подходят для встроенных систем и одноплатных компьютеров. Корпуса IP40 надежно защищают печатные платы стандартного форм-фактора или индивидуальной конфигурации от внешних воздействий. Съемные боковые стенки позволяют интегрировать любые технологии подключения и модульные корпуса индивидуальной высоты.

Go to Product Detail Page for item 2203441
UCS 195-145-F-CCD 9005 - Универсальный корпус
UCS 195-145-F-CCD 9005 - Универсальный корпус
2203441

Цельный корпус для печатных плат, зафиксирован на угловых вставках, включает полусферы, закрытые боковые стенки, угловые вставки с креплением для плат, винты для крепления корпуса и плат, цвет корпуса черный с бирюзовыми угловыми вставками

Go to Product Detail Page for item 2203341
UCS 237-195-F-GD 7035 - Универсальный корпус
UCS 237-195-F-GD 7035 - Универсальный корпус
2203341

Цельный корпус для печатных плат, гибкие возможности размещения; включает полусферы, закрытые боковые стенки, наклеиваемые элементы для крепления плат, винты для корпуса и крепления плат; цвет корпуса светло-серый с бирюзовыми угловыми вставками

Go to Product Detail Page for item 2203457
UCS 237-195-H-CCD 7035 - Универсальный корпус
UCS 237-195-H-CCD 7035 - Универсальный корпус
2203457

Цельный корпус для печатных плат, зафиксирован на угловых вставках, включает полусферы, закрытые боковые стенки, угловые вставки с креплением для плат, винты для корпуса и крепления плат, цвет корпуса светло-серый с бирюзово-зелеными угловыми вставками

Преимущества для Вас

  • Модульная система, обладающая высокой совместимостью и облегчающая управление складскими запасами
  • Встроенное или гибкое крепление печатных плат для создания вариативных электронных решений
  • Индивидуальные интерфейсы для универсальных электронных решений, а также опциональные пассивные радиаторы и тепловое моделирование для оптимального рассеивания тепла
  • Большой ассортимент принадлежностей, увеличивающий возможности адаптации и гибкость при разработке устройств
  • Сокращение затрат на логистику благодаря совместимым между собой компонентам
Бесплатный образец
Протестируйте универсальные корпуса серии UCS

Хотите протестировать корпус для электроники серии UCS для встроенных систем? – Тогда закажите персональный комплект образцов сейчас. Мы предоставляем компетентные консультации по выбору и проектированию корпусов в соответствии с желаемым применением. Убедитесь в преимуществах решений Phoenix Contact.

Заказать бесплатный образец
Корпуса для электроники серии UCS для встроенных систем и одноплатных компьютеров
Конфигуратор для универсальных корпусов UCS для встроенных систем

Конфигуратор для универсальных корпусов для встроенных систем

Сконфигурируйте корпус UCS с помощью модульной системы. Различные размеры корпуса, широкий спектр вариантов монтажа и установки, а также принадлежности обеспечивают интеллектуальные решения для приложений со встроенными системами. Встроенные радиаторы позволяют использовать мощные и требовательные к температуре устройства. Вы также можете использовать онлайн-тепловое моделирование после завершения настройки для теплового анализа.

Лучшие инновации и области применения


Радиаторы и термомоделирование для корпусов для электроники UCS

Тепло наружу. Мощность внутри Оптимизированное охлаждение для корпусов для электроники UCS

Максимально повысьте плотность мощности Ваших устройств с помощью решений для пассивного охлаждения и термически оптимизированных схем печатных плат в корпусах для электроники UCS: от настройки до комплексного теплового моделирования и внедрения – идеально для высокопроизводительных и миниатюрных встроенных систем.

Корпуса для электроники серии UCS с дисплеями и клавиатурами

Универсальный корпус серии UCS поставляется в комплекте с отформатированными сенсорными дисплеями и пленочными клавиатурами. Выбрать дисплей и клавиатуру можно в конфигураторе. Дополнительные преимущества для вас: принадлежности, оптимально согласованные с корпусом, и быстрый монтаж.

Универсальный корпус для электроники в сфере логистики

Концепция универсальных корпусов для шлюзов IoT

Адаптируемый корпус для систем на базе IoT: компания MyOmega Systems GmbH находилась в поиске гибкой концепции корпусов с высокой степенью модульности компонентов – и нашла ее у Phoenix Contact. В качестве защитной оболочки для шлюза IoT «d3» был выбран корпус для электроники UCS.

Корпуса серии UCS для встроенных систем с первого взгляда


Интерактивная карта изображений: универсальный корпус серии UCS
Простая установка друг на друга
Два корпуса UCS одинакового размера могут устанавливаться один на другом для простого расширения системы.
Простая установка друг на друга
Безопасная установка на письменном столе
Вы также можете использовать серию UCS в качестве настольного корпуса, используя адаптер для подставки.
Безопасная установка на письменном столе
Для шкафов управления
При помощи специальных адаптеров устройства можно также устанавливать на монтажной рейке в шкафу управления.
Для шкафов управления
Съемные боковые стенки
Съемные боковые стенки поддаются обработке и на них может наноситься печать быстрым и простым способом.
Съемные боковые стенки
Настенное крепление
Для быстрого крепления к стене используются специальные держатели, которые прикручиваются к корпусу.
Настенное крепление
Широкий спектр возможностей интеграции
Будь то технология подключения, дисплеи или оптоволоконные кабели: UCS идеально подходит для интеграции компонентов в соответствии с Вашими требованиями.​
Широкий спектр возможностей интеграции
Модульная система
Модульная серия корпусов пяти размеров, двух высот и двух основных цветов. Угловые вставки восьми цветов открывают сотни возможностей для Вашего дизайна устройств.
Модульная система
Увеличение объема
С помощью адаптеров высоты можно не только увеличить общую высоту корпуса, но и расширить возможности его применения благодаря большему пространству для электроники.
Увеличение объема
Радиатор
Пассивные радиаторы, включая тепловое моделирование, обеспечивают надежный отвод тепла.
Подробнее о пассивных радиаторах
Радиатор

Универсальное использование на монтажной рейке и в шкафу управления

Познакомьтесь с универсальными возможностями использования системы корпусов UCS на монтажной рейке и в шкафу управления. Модульная система позволяет индивидуально адаптировать серию UCS к необходимому приложению. Корпуса обеспечивают идеальную защиту печатных плат стандартного форм-фактора. Благодаря гибкому креплению печатной платы можно использовать несколько печатных плат в одном корпусе.

Подробно о Ваших преимуществах

Возможности комбинирования модульной системы серии UCS
Гибкие возможности крепления печатной платы
Пять разных размеров корпусов
Универсальный корпус UCS с дисплеем и пленочной клавиатурой
Корпуса серии UCS с технологией подключения
Решения для теплоотводов UCS
Возможности комбинирования модульной системы серии UCS

Универсальные корпуса UCS состоят из двух идентичных половинок и съемных боковых стенок. Угловые вставки, доступные в различных вариантах и цветах, соединяют половинки корпуса и служат в качестве направляющих для боковых стенок. Они легко поддаются обработке и могут использоваться в корпусах двух разных размеров. Увеличить объем корпуса можно при помощи адаптера и соответствующих боковых стенок.

Гибкие возможности крепления печатной платы

Корпуса серии UCS отличаются возможностью установки печатных плат различного форм-фактора. При помощи клейкого держателя можно закрепить в корпусе серии UCS любую печатную плату, включая разработанную собственными силами. Такой гибкий подход можно использовать при установке нескольких печатных плат. Глубину можно выбирать между 47 мм и 67 мм.

Пять разных размеров корпусов

Огромный выбор принадлежностей гарантирует универсальность использования корпуса: вне шкафа управления, на столе, вертикально, горизонтально, на стене или с адаптером VESA. Использование в шкафу управления возможно при помощи адаптера для монтажной рейки с боковой длиной 125 мм или 145 мм.
Корпуса IP40 из поликарбоната PC (UL V0) рассчитаны на температуру от -40 до +100 °C. Они поставляются с опорами для любых 47 мм вариантов, а также в светло-сером (RAL 7035) или черном (RAL 9005) цветах.

Универсальный корпус UCS с дисплеем и пленочной клавиатурой

На практике все чаще используются устройства с интерактивным управлением. Корпус для электроники UCS великолепно подходит для этой цели: в виде готового набора для размещения компонентов Raspberry Pi, в виде версии со встроенным 2,4-дюймовым сенсорным дисплеем или других индивидуальных целей. Если требуется другое положение дисплея или пленочной клавиатуры, то корпуса данной серии предоставляют такую возможность.

Корпуса серии UCS с технологией подключения

Умным устройствам на основе одноплатных компьютеров или встроенных плат требуются такие корпуса, которые соответствуют их требованиям. Пассивные соединительные компоненты, например приборные и полевые соединители или штекерные соединители BTB, определяют функциональность устройства. Корпуса UCS могут гибко адаптироваться к различными приложениям, так как съемные боковые стенки идеально рассчитаны на встраивание интерфейсов.

Решения для теплоотводов UCS

Встроенные радиаторы и теплораспределители помогают справиться с тепловыми проблемами. Они могут быть индивидуально подобраны под Ваше решение. Благодаря модульной конструкции в концепцию теплоотвода можно интегрировать даже сложные приложения. Кроме того, теплоотвод на боковой панели обеспечивает оптимальное подключение вертикальных силовых компонентов.

Часто задаваемые вопросы о дополнительных пассивных радиаторах

Индивидуальные радиаторы к корпусам для электроники серии ICS
Покомпонентное изображение корпуса для электроники ICS 50 с радиатором
Распределение тепла без радиатора в корпусе для установки на монтажную рейку серии ICS
Распределение тепла без радиатора в корпусе для установки на монтажную рейку серии ICS
График для корпуса для электроники ICS50-B122X98-V-V-7035
Индивидуальные радиаторы к корпусам для электроники серии ICS

В настоящее время в наличии радиаторы для корпусов серии ICS (Industrial Case System, для монтажных реек) и UCS (Universal Case System, для использования вне помещений).

Подробнее о пассивных радиаторах
Покомпонентное изображение корпуса для электроники ICS 50 с радиатором

Оптимальное тепловое соединение достигается за счет индивидуальной настройки радиатора. Обычно это делается путем фрезерования радиатора.

Подробнее о пассивных радиаторах
Распределение тепла без радиатора в корпусе для установки на монтажную рейку серии ICS

Максимальная температура оказывает особенно большое влияние на надежность и срок службы устройства. Частота отказов удваивается при повышении температуры на 10 °C.

Подробнее о пассивных радиаторах
Распределение тепла без радиатора в корпусе для установки на монтажную рейку серии ICS

Маленькие и мощные компоненты, высокая скорость передачи данных, пыль и недостаточная вентиляция корпуса являются причинами высокой разницы температур по сравнению с окружающей средой.

Подробнее о пассивных радиаторах
График для корпуса для электроники ICS50-B122X98-V-V-7035

Графики на диаграммах содержат информацию о мощности, которую могут излучать компоненты в соответствующем корпусе, чтобы не превысить разницу температур с окружающей средой. Градиент прямой линии описывает теплопроводность системы. Показанные случаи отличаются, с одной стороны, нагревом всей поверхности и нагревом горячей точки размером 20 x 20 мм, а с другой - печатной платой, установленной в корпусе, и платой без корпуса.

Подробнее о пассивных радиаторах
Электронный журнал
Обзор ассортимента корпусов для электроники

Ознакомьтесь с корпусами для монтажной рейки и наружного применения и узнайте, сколько существует различных способов адаптации корпусов для электроник с учетом ваших индивидуальных потребностей.

Открыть электронный журнал
Корпус для установки на монтажную рейку и корпус полевого устройства
Корпуса для электроники на монтажной рейке

Технические основы корпусов для электроники Решения для крепления на монтажной рейке

Корпуса для электроники относятся к базовым компонентам устройств. Они определяют внешний вид устройства и защищают электронику от внешних воздействий. Кроме того, они позволяют выполнять монтаж в системах более высокого уровня. Производители приборов должны учитывать множество мелочей и не только в процессе создания конструкции, но также при выборе корпуса, когда важно подобрать правильные материалы или пройти проверку качества. В данной брошюре представлена вся подробная информация.