The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Комплекты разработчика

Комплекты разработчика для корпусов для электроники

Комплекты разработчика позволяют быстро создавать прототипы и предсерийные устройства. Комплекты разработчика для разных серий корпусов идеально подходят для создания индивидуальных схем и решений подключения. Phoenix Contact предлагает комплекты разработчика для корпусов на монтажную рейку серий BC, EH, ME-IO, ME-MAX, ME-PLC, RPI-BC и UM-BASIC.

Преимущества для вас

  • Комплексные корпусные решения с интегрированной технологией подключения
  • Подходящие монтажные платы для ручного монтажа
  • Специальные шинные соединители для монтажа целых систем устройств
Электронный журнал
Обзор ассортимента корпусов для электроники

Ознакомьтесь с корпусами для монтажной рейки и наружного применения и узнайте, сколько существует различных способов адаптации корпусов для электроник с учетом ваших индивидуальных потребностей.

Открыть электронный журнал
Корпус для установки на монтажную рейку и корпус полевого устройства
Корпуса для электроники на монтажной рейке

Технические основы корпусов для электроники Решения для крепления на монтажной рейке

Корпуса для электроники относятся к базовым компонентам устройств. Они определяют внешний вид устройства и защищают электронику от внешних воздействий. Кроме того, они позволяют выполнять монтаж в системах более высокого уровня. Производители приборов должны учитывать множество мелочей и не только в процессе создания конструкции, но также при выборе корпуса, когда важно подобрать правильные материалы или пройти проверку качества. В данной брошюре представлена вся подробная информация.

Новинки технологии подключения устройств от Phoenix Contact

Новинки в области технологий подключения устройств

Компания Phoenix Contact является ведущим производителем штекерных соединителей и корпусов для электроники, который стремится удовлетворять растущие требования промышленных и инфраструктурных приложений и постоянно предлагать новые решения.

Познакомьтесь с новыми технологиями подключения устройств для передачи сигналов, данных и питания, а также универсальными корпусами для электроники.