ICS25-BC100X110-V-7035 DEV-KIT
-
Комплект корпусов
1291125
Корпус для установки на монтажную рейку, для установки на монтажную рейку, с закрытой защелкивающейся крышкой, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), ширина: 25 мм, высота: 100 мм, глубина: 116,65 мм
Подробная информация о продукте
-
-
ICS25-C100X12-7035 - Верхняя часть корпуса 2203882
-
ICS25-F22S-7035 - Заглушка для разъема 2203890
-
ICS25-F22J-7035 - Заглушка для разъема 2203895
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Pазъем на плату 2203902
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Pазъем на плату 2203903
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1084034
-
ICS-FE-CONTACT - Контакт функционального заземления 2203904
Указание по монтажу | Учтите указания для пользователя в разделе загрузки. |
Рекомендация | Материал контактных площадок для шинных соединителей гальваническая позолота (твердое золочение) |
Тип изделия | Комплект этажерочных корпусов |
Тип корпуса | Корпус для установки на монтажную рейку |
Серия корпусов | ICS |
Серия изделий | ICS25 |
Полюсов | 16 |
Макс. число контактов | 16 (размер шага: 5 мм) |
Количество рядов | 4 |
Исполнение | для установки на монтажную рейку, с закрытой защелкивающейся крышкой |
Имеется вентиляционное отверстие | да |
Чертеж |
|
Ширина | 25 мм |
Высота | 100 мм |
Глубина | 116,65 мм |
Глубина от верхнего края монтажной рейки | 110,05 мм |
Цвет (Нижняя часть корпуса) | cветло серый (RAL 7035) |
Цвет (Верхняя часть корпуса) | cветло серый (RAL 7035) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса | PA |
Качество поверхности | необработанная |
Условия окружающей среды | |
Макс. достигаемый IP-код | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 80 % |
Количество креплений печатной платы | 2 |
Тип крепления печатной платы | Защелка-фиксатор |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Форма упаковки | в картонной коробке |
Тип упаковки | Картон |
Номер артикула | 1291125 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Код продажи | ACH |
Ключ изделия | ACHAEG |
GTIN | 4063151526252 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 113,2 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 113,2 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190301 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2202895
-
ICS MOUNTING DEVICE - Монтажный инструмент 1118354
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - Экранированная пружинная колодка SMD 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - Экранированная пружинная колодка SMD 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - Экранированная пружинная колодка SMD 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - Экранированная пружинная колодка SMD 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - Экранированная пружинная колодка SMD 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Экранированная ножевая колодка SMD 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Экранированная ножевая колодка SMD 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Экранированная ножевая колодка SMD 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Экранированная ножевая колодка SMD 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Экранированная ножевая колодка SMD 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - Гнездовые панели SMD 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - Гнездовые панели SMD 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - Гнездовые панели SMD 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - Гнездовые панели SMD 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - Гнездовые панели SMD 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD 1154016
Преимущества для вас
Гибкие возможности использования благодаря унифицированной системе и уникальному модульному принципу технологии присоединения
Стандартизованные разъемы, например, RJ45, USB, D-SUB и антенные гнезда, в качестве встраиваемых компонентов
Оптимальное использование пространства, а также выбор конструкций, цветов и маркировки
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс