Начните точную конфигурацию устройства с помощью интуитивно понятного меню, без долгих тестов и расчетов. Используйте либо легко читаемый OLED-дисплей и кнопки на устройстве, либо приложение для смартфона с расширенными функциями.
Реле контроля 1-фазных цепей на 0 ... 5 А AC или 0 ... 10 А AC, токов перегрузки/недостаточных токов или интервала, 1 переключающий контакт, винтовой разъем