Начните точную конфигурацию устройства с помощью интуитивно понятного меню, без долгих тестов и расчетов. Используйте либо легко читаемый OLED-дисплей и кнопки на устройстве, либо приложение для смартфона с расширенными функциями.
Реле контроля последовательности фаз, выпадения фаз и асимметрии при 400 В AC (3N~400/230 В AC) ±30 % 3-фазного напряжения, конфигурируемая асимметрия, 1 переключающий контакт, винтовой зажим