EMD-SL-V-UV-300 - Реле контроля
2866035

Реле контроля для контроля 1-фазных напряжений 0...300 В AC/DC, напряжение питания на выбор через модуль питания, 1 преобразователь

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Настройка с помощью потенциометра, расположенного на передней стороне
Изменяемый диапазон напряжения питания
Отдельно настраиваемая задержка пуска и срабатывания