EMD-SL-3V-400-N - Реле контроля
2885278

Реле контроля для контроля 3-фазных напряжений 280...520 В АС, функция Window, с разъемом проводника нейтрали, напряжение питания на выбор через модуль питания, 1 преобразователь

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Изменяемый диапазон напряжения питания
Настройка с помощью потенциометра, расположенного на передней стороне
Настраиваемая задержка срабатывания
Настраиваемая асимметрия