EMD-SL-LL-230 - Реле контроля
2885906

Контрольное реле для проверки уровня наполнения проводящих жидкостей, контроль минимального и максимального значения, напряжение питания 230 В перем. тока, 2 преобразователя

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Контроль коротких замыканий и обрыва провода
Проверка с помощью встроенной кнопки Test/Reset
Изменяемый диапазон напряжения питания