MACX MCR-TC-I-C
-
Измерительный преобразователь температуры
1052459
Измерительный преобразователь температуры: преобразует сигналы термоэлементов и милливольтных источников напряжения в аналоговые сигналы 0/4-20 мА. Конфигурация для заказа, возможность программирования, гальваническая развязка 3 цепей, винтовой зажим, SIL.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Тип изделия | Temperature transmitter |
Серия изделий | MACX Analog |
Применение | Температура |
Конфигурирование | Программное обеспечение |
Функциональность | |
Конфигурирование | Программное обеспечение |
гальваническая развязка | Развязка 3 цепей |
Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
Ошибка охлаждения, максимальная | ± 2 К |
Ступенчатая характеристика (0-99%) | ≤ 1,7 c |
Температурный коэффициент, стандартн. | 0,01 %/K |
Ошибка передачи, стандартная | 0,1 % (Полное определение ошибок передачи см. в техническом описании) |
Гальваническая развязка | |
Испытательное напряжение | 2,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Гальваническая развязка Вход / выход / питание МЭК/EN 61010-1 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 61010-1 |
Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
Изоляция | Безопасное разделение |
Гальваническая развязка Вход / выход МЭК/EN 60079-11 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 60079-11 |
Расчетное напряжение изоляции | 375 В(ОП) |
Гальваническая развязка Вход / питание МЭК/EN 60079-11 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 60079-11 |
Расчетное напряжение изоляции | 375 В(ОП) |
Питание | |
Номинальное напряжение питания | 24 В DC -20 % ... +25 % |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
Потребляемый ток, макс. | < 40 мА (24 В DC) |
Рассеиваемая мощность | ≤ 0,76 Вт |
Потребляемая мощность | ≤ 1 Вт |
Сигнал | |
Количество входов | 1 |
Входной сигнал | Температура |
Напряжение | |
Измерение | |
Применяемые типы датчиков (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C, D, A-1, A-2, A-3, M, Lr |
Диапазон измерения температуры | -250 °C ... 2500 °C (Диапазон в зависимости от типа датчика) |
: | 500 °C ... 1820 °C |
-230 °C ... 1000 °C | |
-210 °C ... 1200 °C | |
-250 °C ... 1372 °C | |
-200 °C ... 1300 °C | |
-50 °C ... 1768 °C | |
-50 °C ... 1768 °C | |
-200 °C ... 400 °C | |
-200 °C ... 900 °C | |
-200 °C ... 600 °C | |
0 °C ... 2315 °C | |
0 °C ... 2315 °C | |
0 °C ... 2500 °C | |
0 °C ... 1800 °C | |
0 °C ... 1800 °C | |
-200 °C ... 100 °C | |
-200 °C ... 800 °C | |
диапазон напряжения сигнала (мВ), линейный | -1000 мВ ... 1000 мВ |
Измерительный диапазон температуры | мин. 50 K для термоэлементов, 10 % номинального интервала соответствующего диапазона для источников мВ |
Сигнал: Ток | |
Количество выходов | 1 |
Конфигурируемый / программируемый | есть |
Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА |
4 мА ... 20 мА (SIL) | |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | ≤ 600 Ом |
Коэффициент пульсаций на выходе (ток) | < 15 мкАSS |
< 10 мкАср.кв. | |
Реакция на неисправность датчика | Определяется индивидуально |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Контрольное гнездо | |
Диаметр, макс. | 2 мм |
Установка Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Индикатор состояния | зеленый светодиод (напряжение питания) |
СИД красный, мигающий 2,8 Гц (неисправность кабеля, датчика на входе или выходе, ERR) | |
СИД красный, мигающий 1,2 Гц (режим моделирования, ERR) | |
СИД красный, постоянно горит (неисправность модуля, ERR) |
Чертеж |
|
Ширина | 12,5 мм |
Высота | 112,5 мм |
Глубина | 113,7 мм |
Глубина NS 35/7,5 | 114,5 мм (устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 согласно EN 60715) |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
Материал корпуса | PA 6.6-FR |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (для установки в любом положении) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая высота применения (≤ 2000 m) | |
Высота | ≤ 2000 м (Указанные технические характеристики относятся к высоте ≤2000 м над у. м. Для высоты >2000 м над у. м. см. техническое описание.) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
Испытательное напряжение | 2,5 кВ |
Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
Допустимая высота применения (≤ 3000 m) | |
Диапазон высоты | > 2000 м ... 3000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C |
Испытательное напряжение | 2,25 кВ |
Расчетное напряжение изоляции | 150 Вэфф |
Допустимая высота применения (≤ 4000 m) | |
Диапазон высоты | > 3000 м ... 4000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 55 °C |
Испытательное напряжение | 2 кВ |
Расчетное напряжение изоляции | 150 Вэфф |
Допустимая высота применения (≤ 5000 m) | |
Диапазон высоты | > 4000 м ... 5000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 49 °C |
Испытательное напряжение | 1,75 кВ |
Расчетное напряжение изоляции | 150 Вэфф |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
Указание | дополнительно EN 61326 |
ATEX | |
Маркировка | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
Сертификат | IBExU19ATEX1006 X |
IECEx | |
Маркировка | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Сертификат | IECEx IBE 19.0001 X |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Разрешение на применение в судостроении | |
Сертификат | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Маркировка | 2 |
Сертификат | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
Systematic Capability | |
Маркировка | 2 |
INMETRO | |
Маркировка | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Сертификат | DNV 21.0064 X |
EAC Ex | |
Маркировка | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
Сертификат | BY/112 02.01 TP012 103.01 00082 |
Данные судостроения | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Вибрации | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Наименование | Электромагнитное высокочастотное поле |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 1 % |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Наименование | Быстрые переходные помехи (вспышка) |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 1 % |
Влияние помех по цепи питания | |
Наименование | Помехи по цепи питания |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 1 % |
гальваническая развязка | Развязка 3 цепей |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 1052459 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | DK1 |
Ключ изделия | DK1115 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 150 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 150 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1136500
-
MCR-DP - Разделительная пластина 1430594
-
IOA MCR-CJC-PT100 - Штекер 1085776
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Принадлежности 1831016
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Держатель модуля 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Держатель модуля 2924854
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Адаптер для программирования 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Адаптер 2905872
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Пластиковая табличка 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Пластиковая табличка 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Пластиковая табличка 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Маркеры для устройств 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Маркеры для устройств 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Маркеры для устройств 0831732
-
MACX MCR-PTB - Модуль питания и сигнализации 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Модуль питания и сигнализации 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
Преимущества для вас
Вход для термоэлементов и милливольтных источников
Возможность подачи питания через разъем, устанавливаемый на несущую рейку
Программирование в процессе эксплуатации, при подключенной измерительной цепи, а также при отсутствии питания с помощью программного адаптера IFS-USB-PROG-ADAPTER
Допускается установка в зоне 2, тип взрывозащиты "ec" (EN 60079-7)
Гальваническая развязка 3 цепей
Индикация состояния цепи питания и повреждений проводки, датчиков и модулей
Конфигурирование с помощью ПО (FDT-DTM): тип датчика, способ соединения, измерительный диапазон, единица измерения, фильтр, сигнал тревоги и выходной диапазон
Выход: 0 мА ... 20 мА или 4 мА ... 20 мА
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс