Запасной аккумулятор, VRLA-AGM, 2x12 В DC, 4 Ач. Только для 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH с V/C 06, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA и 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA
Принадлежности и запасные аккумуляторы для ИБП
Для ваших систем бесперебойного питания мы предлагаем широкий ассортимент принадлежностей и запасных аккумуляторов для ИБП. Благодаря нашим запасным аккумуляторам вы сможете обеспечить бесперебойное электропитание своего оборудования, своевременно заменяя в ИБП старые батареи. Другие принадлежности для ИБП, такие как монтажные материалы, кабели передачи данных, модули памяти и предохранители, обеспечат надежную интеграцию модуля ИБП в необходимую систему и бесперебойный обмен данными.
Адаптер для установки QUINT-BAT/24DC... на монтажной рейке 35 мм
Предназначен для связи между промышленным ПК и устройствами производства Phoenix Contact с 12-контактным портом передачи данных IFS, например, QUINT UPS-IQ или TRIO UPS.
Запасной аккумулятор, VRLA-AGM, 2x12 В DC, 1,2 Ач. Только для 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH и 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH с V/C 05
Предохранитель, номинальный ток: 25 A, длина: 19,1 мм, ширина: 5 мм, высота: 18,8 мм
Блок выходных предохранителей (5 х 20 мм) согласно МЭК 127-2/EN 60127-2, 2 A, быстродействующие
Интерфейсная плата USB-/RS-232-/RS-485 для QUINT-HP-AC-USV
Заменяемый модуль вентилятора для QUINT-HP-AC-USV
Кабель передачи данных предназначен для связи, например, между устройствами управления Inline типа ILC 1xx и устройствами Phoenix Contact с 12-контактным портом передачи данных IFS, например, ИБП QUINT UPS-IQ или TRIO UPS
Предназначен для крепления аккумуляторных модулей, не подходящих для установки на стандартные рейки.
Принадлежности для ИБП
Ассортимент принадлежностей для системы бесперебойного питания охватывает огромный выбор продукции от кабелей для передачи данных, обеспечивающих бесперебойную связь, и монтажных принадлежностей для безопасного крепления до модулей памяти и предохранителей.
Запасные аккумуляторы для ИБП
Чтобы обеспечить бесперебойное питание, необходимо своевременно менять аккумуляторные батареи системы бесперебойного питания. Наши запасные аккумуляторы всегда являются идеальным решением для аккумуляторного модуля.