Предназначен для крепления аккумуляторных модулей, не подходящих для установки на стандартные рейки.
Принадлежности и запасные аккумуляторы для ИБП
Для ваших систем бесперебойного питания мы предлагаем широкий ассортимент принадлежностей и запасных аккумуляторов для ИБП. Благодаря нашим запасным аккумуляторам вы сможете обеспечить бесперебойное электропитание своего оборудования, своевременно заменяя в ИБП старые батареи. Другие принадлежности для ИБП, такие как монтажные материалы, кабели передачи данных, модули памяти и предохранители, обеспечат надежную интеграцию модуля ИБП в необходимую систему и бесперебойный обмен данными.
Принадлежности для ИБП
Ассортимент принадлежностей для системы бесперебойного питания охватывает огромный выбор продукции от кабелей для передачи данных, обеспечивающих бесперебойную связь, и монтажных принадлежностей для безопасного крепления до модулей памяти и предохранителей.
Запасные аккумуляторы для ИБП
Чтобы обеспечить бесперебойное питание, необходимо своевременно менять аккумуляторные батареи системы бесперебойного питания. Наши запасные аккумуляторы всегда являются идеальным решением для аккумуляторного модуля.