Запасные аккумуляторы для ИБП

Принадлежности и запасные аккумуляторы для ИБП

Для ваших систем бесперебойного питания мы предлагаем широкий ассортимент принадлежностей и запасных аккумуляторов для ИБП. Благодаря нашим запасным аккумуляторам вы сможете обеспечить бесперебойное электропитание своего оборудования, своевременно заменяя в ИБП старые батареи. Другие принадлежности для ИБП, такие как монтажные материалы, кабели передачи данных, модули памяти и предохранители, обеспечат надежную интеграцию модуля ИБП в необходимую систему и бесперебойный обмен данными.

Go to Product Detail Page for item 2320450
IFS-OPEN-END-DATACABLE - Кабель для передачи данных
IFS-OPEN-END-DATACABLE - Кабель для передачи данных
2320450

Кабель передачи данных без разъемов предназначен для связи, например, между коммуникационным клеммным модулем Inline (IB IL RS UNI-PAC, 2700893) и устройствами Phoenix Contact с 12-контактным портом передачи данных IFS, например, QUINT UPS-IQ или TRIO UPS

Go to Product Detail Page for item 2320490
IFS-RS232-DATACABLE - Кабель для передачи данных
IFS-RS232-DATACABLE - Кабель для передачи данных
2320490

Кабель передачи данных для связи между устройствами с 9-контактным разъемом D-SUB для RS232 и устройствами производства Phoenix Contact с 12-контактным портом передачи данных IFS, например, QUINT UPS-IQ или TRIO UPS.

Принадлежности для монтажа энергоаккумуляторов

Принадлежности для ИБП

Ассортимент принадлежностей для системы бесперебойного питания охватывает огромный выбор продукции от кабелей для передачи данных, обеспечивающих бесперебойную связь, и монтажных принадлежностей для безопасного крепления до модулей памяти и предохранителей.

Запасные аккумуляторы для ИБП

Запасные аккумуляторы для ИБП

Чтобы обеспечить бесперебойное питание, необходимо своевременно менять аккумуляторные батареи системы бесперебойного питания. Наши запасные аккумуляторы всегда являются идеальным решением для аккумуляторного модуля.