Предохранитель, номинальный ток: 30 А, длина: 19,1 мм, ширина: 5 мм, высота: 18,8 мм
Принадлежности и запасные аккумуляторы для ИБП
Для ваших систем бесперебойного питания мы предлагаем широкий ассортимент принадлежностей и запасных аккумуляторов для ИБП. Благодаря нашим запасным аккумуляторам вы сможете обеспечить бесперебойное электропитание своего оборудования, своевременно заменяя в ИБП старые батареи. Другие принадлежности для ИБП, такие как монтажные материалы, кабели передачи данных, модули памяти и предохранители, обеспечат надежную интеграцию модуля ИБП в необходимую систему и бесперебойный обмен данными.
Запасной аккумулятор для аккумуляторных модулей UPS-BAT/VRLA-WTR...
Запасной аккумулятор, VRLA-AGM, 2x12 В DC, 40 Ач
Запасной аккумулятор для аккумуляторных модулей UPS-BAT/VRLA-WTR...
Предохранитель, номинальный ток: 50 A
Предохранитель, номинальный ток: 15 A, длина: 19 мм, ширина: 5 мм, высота: 13 мм
Предохранитель, номинальный ток: 25 A
Предохранитель, номинальный ток: 40 A, длина: 19 мм, ширина: 5 мм, высота: 18,8 мм
Предохранитель, номинальный ток: 5 A, длина: 11,9 мм, ширина: 3,8 мм, высота: 16,2 мм
Запасной аккумулятор, VRLA-AGM, 2x12 В DC, 20 Ач
Принадлежности для ИБП
Ассортимент принадлежностей для системы бесперебойного питания охватывает огромный выбор продукции от кабелей для передачи данных, обеспечивающих бесперебойную связь, и монтажных принадлежностей для безопасного крепления до модулей памяти и предохранителей.
Запасные аккумуляторы для ИБП
Чтобы обеспечить бесперебойное питание, необходимо своевременно менять аккумуляторные батареи системы бесперебойного питания. Наши запасные аккумуляторы всегда являются идеальным решением для аккумуляторного модуля.