Тестовый штекер, с поворотной ручкой, полюсов: 16, цвет: cерый
Испытательные блоки для систем защиты и управления
FAME — инновационная модульная система испытательных блоков для измерений и контроля в системах защиты сети для средне- и высоковольтного оборудования. Данная система объединяет сложные коммутационные действия для функционального контроля преобразователей тока и напряжения, а также пусковых и сигнальных контактов. Выполняйте ручные проверки в автоматизированном режиме, надежно и быстро.
Тестовый штекер, Подробную электрическую схему можно загрузить в соответствующем разделе, кодировка VDE тип B19, номинальное напряжение: 400 В, Расчетное сечение: 2,5 мм2, цвет: cерый
Контрольная колодка, номинальное напряжение: 400 В, количество точек подсоединения: 32, полюсов: 16, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 6 мм2, 1. ярус, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: Установка на монтажную рейку, цвет: cерый
Контрольная колодка, номинальное напряжение: 400 В, количество точек подсоединения: 28, полюсов: 14, тип подключения: Кольцевой кабельный наконечник, Расчетное сечение: 6 мм2, 1. ярус, тип монтажа: Настенный монтаж, цвет: cерый
Контрольная колодка, кодировка VDE тип I19, номинальное напряжение: 400 В, количество точек подсоединения: 38, полюсов: 19, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 6 мм2, 1. ярус, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: Настенный монтаж, цвет: cерый
Контрольная колодка, номинальное напряжение: 400 В, количество точек подсоединения: 40, полюсов: 20, тип подключения: Кольцевой кабельный наконечник, Расчетное сечение: 6 мм2, 1. ярус, тип монтажа: Настенный монтаж, цвет: cерый
Защитный профиль, глубина: 32 мм, ширина: 74,1 мм, высота: 195,6 мм, цвет: прозрачный
Холостая крышка, полюсов: 4, цвет: oранжевый
Контрольная колодка, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 22, полюсов: 11, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 6 мм2, 1. ярус, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: Настенный монтаж, цвет: cерый
Защитный профиль, глубина: 32 мм, ширина: 74,1 мм, высота: 89,3 мм, цвет: прозрачный
Конфигуратор FAME
Конфигуратор модульных испытательных блоков FAME
Настройте конфигурацию испытательных блоков FAME для быстрого и простого функционального контроля трансформаторов тока и напряжения, а также пусковых и сигнальных контактов.
Преимущества
- Простота и экономия места благодаря функциональному объединению коммутационных действий
- Максимальная безопасность благодаря опережающему и автоматическому короткому замыканию преобразователя
- Экономичность благодаря модульной конструкции в соответствии с потребностями и применению стандартизированных принадлежностей
- Компактность благодаря небольшой тестовой вилке и расположенным со смещением тестовых гнезд
- Гибкость благодаря свободному выбору между установкой на монтажную рейку или на стенку с использованием стандартных системных принадлежностей CLIPLINE complete
- Встроенная защита от касания обеспечивает безопасность для пользователя
- Хорошая обзорность благодаря большой поверхности для маркировки и однозначно распознаваемым коммутационным состояниям
FAME – испытательные блоки Правильное решение для любой задачи
Все больше коммутационных устройств и интерфейсов требуют регулярной проверки. Испытательные блоки FAME разработаны с целью быстрого и экономичного решения этого дополнительного объема задач. Испытательные блоки функционально комбинируют сложные последовательности коммутационных действий.
Обзор испытательных блоков FAME
Обзор испытательных блоков FAME
Испытательные блоки FAME 1
FAME 1 объединяет сложные коммутационные операции по функциональному контролю преобразователей тока и трансформаторов напряжения, а также пускового и сигнального контактов в отдельных компактных блоках. Система работает по принципу замыкания. Поэтому в нормальном режиме требуется рабочий штекер. Автоматическая функция закорачивания преобразователя обеспечивается с помощью вставных перемычек в тестовой вилке. Система оснащена винтовыми зажимами или зажимами Push-in на внутренней стороне шкафа управления. Для установки тестовая вилка просто вкручивается в вырез в панели. По выбору система поставляется со стандартным или компактным штекером. Для дополнительного определения состояния в наличии варианты со вспомогательным контактом (AUX).
Испытательные блоки FAME 2
FAME 2, испытательные блоки без рабочего штекера, объединяют сложные коммутационные действия для функционального контроля преобразователей тока и трансформаторов напряжения, а также пускового и сигнального контактов всего в один компактный, экономящий место блок. Для этого точки переключения могут быть заранее сконфигурированы по длине контактных язычков в штекере. Система работает по принципу размыкания. Автоматическая функция закорачивания преобразователя обеспечивается с помощью вставных перемычек в контрольном штекере. Как и FAME 1, система выпускается в винтовых вариантах и Push-in. Для монтажа система может быть закреплена в вырезе в панели или, благодаря специальным тестовым вилкам, на монтажной рейке. FAME 2 по выбору поставляется со стандартным штекером или со штекером с поворотной рукояткой с определенными положениями фиксатора. Для дополнительного определения состояния в наличии варианты со вспомогательным контактом (AUX).
Испытательные блоки FAME 3
FAME 3, испытательные блоки без рабочего штекера, объединяют сложные коммутационные действия для функционального контроля преобразователей тока и трансформаторов напряжения, а также пускового и сигнального контактов всего в один компактный, экономящий место блок. Система работает по принципу размыкания. Автоматическая функция закорачивания преобразователя обеспечивается с помощью вставных перемычек в тестовой вилке. FAME 3 имеет соединение кольцевого кабельного наконечника на внутренней стороне шкафа управления. Для монтажа система может быть закреплена в вырезе в панели. Система может быть оснащена стандартным разъемом, компактным штекером или разъемом с зажимной ручкой с определенными положениями фиксации. Для дополнительного определения состояния в наличии варианты со вспомогательным контактом (AUX).
Испытательные блоки FAME 3 RACK
Испытательные блоки FAME 3 RACK без рабочего штекера объединяют сложные коммутационные операции по функциональному контролю преобразователей тока и трансформаторов напряжения, а также пускового и сигнального контактов в одном компактном блоке. Для этого точки переключения могут быть определены заранее в модульной тестовой вилке. Система работает по принципу размыкания. Рабочий штекер не требуется. FAME 3 RACK имеет соединение с кольцевым кабельным наконечником с невыпадающими винтами на внутренней стороне шкафа управления. Для монтажа система может быть закреплена в вырезе в панели или в 19-дюймовой стойке. Модульная система FAME 3 RACK позволяет устанавливать тестовые вилки, имеющие высоту от двух до четырех единиц с различным числом контактов. Система поставляется с разъемом с закручивающейся рукояткой с определенными положениями фиксатора. Для дополнительного определения состояния в наличии варианты со вспомогательным контактом (AUX).
Испытательные блоки FAME 3 SL
Испытательные блоки FAME 3 SL
FAME 3 SL - это компактный вариант системы FAME 3. Для достижения этого FAME 3 SL объединяет сложные коммутационные операции по функциональному контролю преобразователей тока и трансформаторов напряжения, а также пускового и сигнального контактов в отдельных компактных блоках разного цвета. Функционирование систем во многом идентично. В остальном они отличаются только креплением тестовой вилки и обращением с контрольным штекером.
Брошюра о продукции Испытательные блоки
Загрузки
Хотели бы Вы получать печатные материалы о наших испытательных блоках? Ниже Вы найдете брошюру о продукции об испытательных блоках. Здесь Вы найдете обзор различных испытательных блоков, а также выбор клемм с размыкателем для измерительного трансформатора.