PTWE 6-2/I19 - Контрольная колодка
3069448

Контрольная колодка, кодировка VDE тип I19, номинальное напряжение: 400 В, количество точек подсоединения: 38, полюсов: 19, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 6 мм2, 1. ярус, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: Настенный монтаж, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Компактная благодаря небольшой модульной колодке для контрольных штекеров
Экономичная благодаря модульной конструкции в соответствии с потребностями и использованию стандартизированных принадлежностей CLPLINE complete
Встроенный прочный коммутационный контакт соответствует самым высоким требованиям, а использование высококачественных материалов обеспечивает возможность надежной передачи сигнальных токов даже после многоразового использования
Максимально безопасная благодаря опережающему и автоматическому короткому замыканию преобразователя